Podejmujemy się obudowy, zaprojektowania, konfekcjonowania oraz dostarczenia aż do kompletnego montażu Państwa systemu e-prowadnikowego na miejscu w Państwa lokalu/zakładzie:
Warunki lokalne brane pod uwagę przez eksperta igus®
Oferta zawierająca ustaloną cenę
Szybki i dokładny montaż przez wykwalifikowanych pracowników
Kładzenie przewodów do odciążenia, na życzenie montaż do szafki sterowniczej
Wszystkie produkty i usługi, włącznie z montażem, od jednego producenta, z gwarancją*
Oferujemy wykwalifikowane i aktywnewsparcie Państwa personelu podczas instalacji:
Wsparcie specjalistów igus® przy instalacji Państwa systemów prowadnikowych.
Opis i szkolenie nt. instalacji, utrzymanie systemów zasilania i personel do ich instalacji lub ogólne szkolenie Państwa personelu z zakresu prac przy systemach zasilania
Końcowa kontrola instalacji
Przeprowadzamy kontrolę Państwa systemów zasilania. Kontrola obejmuje środki do oceny aktualnego stanu systemu dostaw energii w celu optymalizacji lub modernizacji systemu zaopatrzenia w energię, aby wydłużyć jego żywotność:
Ocena stanu technicznego systemu prowadnikowego, rynien prowadzących, przewodów oraz systemów odciążenia ciągu
Testowanie funkcji mechanicznych
Ocena, pomiar i analiza części zamiennych
Określenie potrzeb napraw i konserwacji
Zgłaszanie nieprawidłowości i zagrożeń
Doradztwo w sprawie działań, jakie należy podjąć
Sugestie dotyczące optymalizacji
Dokumentacja stanu systemu w raporcie z badań
Wykonujemy konserwacje Państwa systemu prowadnikowego. Konserwacja oznacza środki zapobiegawcze i obejmuje regularną kontrolę Państwa systemu prowadnikowego w celu przedłużenia żywotności oraz szybkiego wykrycia i naprawy ewentualnych szkód:
Ustawienie i dostosowanie przewodów i odciążenia ciągu
Testowanie funkcji mechanicznych systemu prowadnikowego, rynien prowadzących i elementów mocujących
Losowe badania dopasowania i momentów obrotowych
Smarowanie (np. na ruchomym końcu pływającym) zgodnie z zasadami utrzymania systemu w instrukcji obsługi
Usuwanie zabrudzeń i zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na niezawodność systemu
Ocena, pomiar i analiza części zamiennych
Określenie potrzeb remontowych
Dokumentacja stanu systemu w instrukcji obsługi
Zgłaszanie nieprawidłowości i zagrożeń
Doradztwo w sprawie działań, jakie należy podjąć
W trakcie eksploatacji dużych systemów (np. suwnic) zmieniają się wymagania dotyczące komponentów, takich jak np. systemy zasilania (prowadnikowe, magistrali, firankowe itp.), i często w starszych obiektach naliczane są znacznie wyższe koszty utrzymania i działania maszyn:
Usługi modernizacji i doposażania igus® zwiększają powierzchnię zastosowania, niezawodność i dostępność systemu, redukują koszty i zużycie energii i ustanawiają nowe standardy w zakresie żywotności.
Tutaj możecie Państwo podać nam informacje dotyczące zastosowania oraz problemu. W tym celu prosimy o wypełnienie poniższgo formularza. W ciągu 24 godzin podamy Państwu szacowany koszt wykonania usługi montażowej na miejscu w Państwa lokalu/zakładzie. **
* Gwarancja dotyczy ulegających awarii elementów igus® w związku ze zużyciem zgodnie z uzgodnionymi parametrami technicznymi
** Usługa montażowa igus® nie jest dostępna we wszystkich krajach w opisanym zakresie. Prosimy zapytać Państwa lokalnego przedstawiciela.
Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h