Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Najmniejsze kąty zginania

Silnik napędu osi B

Tutaj prowadnik igus® serii B15 prowadzi kable silnikowe i sygnałowe do silnika napędzające wrzeciono osi B. Wrzeciono ma mozliwośc obrotu o 210 st. Jednocześnie promienie gięcia kabli muszą być zdecydowanie zmniejszone i muszą być one również chronione w najlepszy możliwy sposób. Zastosowany prowadnik e-chain® serii E2 mini spełnia wszystkie wymagania i jest w użyciu bez jakichkolwiek awarii od ponad 6 lat!


Sauter Feinmechanik GmbH, Jochen Dieringer,
Metzingen, Niemcy

Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.
Więcej aplikacji z różnych sektorów
Nagroda vector