Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Obrót wielkiego teleskopu

Teleskop

Po ukończeniu, gigantyczny teleskop w Arizonie (USA) będzie penetrował kosmos; dwa główne lustra, każde o średnicy 8,4 m. W celu kompensacji ruchów obrotowych teleskopu, połączona dwa prowadniki igus®: 1. Seria 380 E4/00 dla obrotu teleskopu wokół osi poziomej. 2. Multiosiowy elastyczny triflex® R, który swisa na 25 m. i prowadzi wysoce wrażliwe światłowody bez napięcia.


Astrophysikalisches Institut Potsdam, Frank Dionies,
Potsdam, Niemcy

Large Binocular Telescope  
Large Binocular Telescope  
Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.
Więcej aplikacji z różnych sektorów
Nagroda vector