×
Seria "Classic" - wciąż dostępna
Pobierz
Katalog "Klasyków" - starsze produkty są cały czas dostępne
D-CLASSICS-2013-SCREEN.pdf
Prowadnik Zipper "Classic" e-chain® - Szybka instalacja
Dostawa 2 - 3 tygodni
Otwieranie z użyciem siły z zewnątrz.
Wewnętrzna wysokość hi: 17 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 15 - 50 mm
Kąt zginania R: 38-180 mm
Skok: 30,5 mm
Seria 15
E2 mini "Classic" - Jedno i dwuczęściowy - Rozmiary małe i średnie
Dostawa 2 - 3 tygodni
Zamknięty model
Wewnętrzna wysokość hi: 18 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 15 - 50 mm
Kąt zginania R: 28-180 mm
Skok: 30,5 mm
Seria 10
Dostawa 2 - 3 tygodni
Zamykane zatrzaskowo na zewnątrz jednej strony
Wewnętrzna wysokość hi: 17 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 15 - 50 mm
Kąt zginania R: 38-180 mm
Skok: 30,5 mm
Seria B15
E2 medium „Classic” - W przypadku nowych konstrukcji należy zastosować serię E2/000
Zamknięty model
Dostawa 2 - 3 tygodni
Poprzeczki otwierane do wewnątrz
Otwierany po jednej stronie
Dostawa 2 - 3 tygodni
Poprzeczki otwierane na zewnątrz
Otwierany po jednej stronie
Zamknięty model
Seria 200
, Wysokość wewnętrzna hi: 25 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 25 - 125 mm, Promień zginania R: 55 - 250 mm, Skok: 46 mm
Seria 26
, Wysokość wewnętrzna hi: 35 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 50 - 200 mm, Promień zginania R: 63 - 250 mm, Skok: 56 mm
Seria 20
, Wysokość wewnętrzna hi: 25 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 11 - 103 mm, Promień zginania R: 55 - 250 mm, Skok: 46 mm
Seria 30
, Wysokość wewnętrzna hi: 45 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 75 - 175 mm, Promień zginania R: 75 - 300 mm, Skok: 67 mm
Otwieranie zatrzaskowe po jednej stronie, drążki poprzeczne otwierane od środka.
Seria 240
, Wysokość wewnętrzna hi: 25 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 25 - 125 mm, Promień zginania R: 55 - 250 mm, Skok: 46 mm
Seria 27
, Wysokość wewnętrzna hi: 35 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 50 - 200 mm, Promień zginania R: 63 - 250 mm, Skok: 56 mm
Seria 340
, Wysokość wewnętrzna hi: 45 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 50 - 250 mm, Promień zginania R: 75 - 300 mm, Skok: 67 mm
Seria 36
, Wysokość wewnętrzna hi: 45 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 75 - 175 mm, Promień zginania R: 75 - 300 mm, Skok: 67 mm
Otwieranie zatrzaskowe po jednej stronie, drążki poprzeczne otwierane z zewnątrz.
Seria 250
, Wysokość wewnętrzna hi: 25 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 25 - 125 mm, Promień zginania R: 55 - 250 mm, Skok: 46 mm
Seria 27
, Wysokość wewnętrzna hi: 35 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 50 - 200 mm, Promień zginania R: 63 - 250 mm, Skok: 56 mm
Seria 350
, Wysokość wewnętrzna hi: 45 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 50 - 250 mm, Promień zginania R: 75 - 300 mm, Skok: 67 mm
Seria 25
, Wysokość wewnętrzna hi: 25 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 11 - 103 mm, Promień zginania R: 55 - 250 mm, Skok: 46 mm
Seria 35
, Wysokość wewnętrzna hi: 45 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 75 - 175 mm, Promień zginania R: 75 - 300 mm, Skok: 67 mm
E2 R "Classic" - Dwuczęściowe prowadniki zakryte - Ochrona przed wiórami - Bardzo cicha praca
Zatrzaskowe otwieranie z zewnątrz.
Dostawa 2 - 3 tygodni
Prowadnik zamknięty dwuczęściowy
Wewnętrzna wysokość hi: 35 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 50 - 75 mm
Kąt zginania R: 75-250 mm
Skok: 33,3 mm
Seria R58 stara (old)
Dostawa 2 - 3 tygodni
Prowadnik zamknięty dwuczęściowy
Wewnętrzna wysokość hi: 45 mm
Szerokości wewnętrzne Bi: 75 - 175 mm
Kąt zginania R: 100-300 mm
Skok: 36 mm
Seria R68 stara (old)
E4/light „Classic” - seria wycofana - W przypadku nowych konstrukcji prosimy wziąć pod uwagę serię E4/light
Dostawa 2 - 3 tygodni
Z drążkami poprzecznymi na każdym ogniwie, zatrzaskuje się po obu stronach.
Dostawa 2 - 3 tygodni
Z drążkami poprzecznymi na co drugim ogniwie, zatrzaskuje się po obu stronach.
Dostawa 2 - 3 tygodni
Prowadnik kryty, otwierany po obu stronach
Zawiasowana pokrywka
Z drążkami poprzecznymi na każdym ogniwie, zatrzaskuje się po obu stronach.
Seria 140
, Wysokość wewnętrzna hi: 56 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 50 - 600 mm, Promień zginania R: 135 - 500 mm, Skok: 91 mm
Seria 142
, Wysokość wewnętrzna hi: 62 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 50 - 400 mm, Promień zginania R: 135 - 500 mm, Skok: 91 mm
Seria 150
, Wysokość wewnętrzna hi: 80 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 50 - 600 mm, Promień zginania R: 150 - 500 mm, Skok: 91 mm
Z drążkami poprzecznymi na co drugim ogniwie, zatrzaskuje się po obu stronach.
Seria 141
, Wysokość wewnętrzna hi: 56 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 50 - 600 mm, Promień zginania R: 135 - 500 mm, Skok: 91 mm
Seria 143
, Wysokość wewnętrzna hi: 62 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 50 - 400 mm, Promień zginania R: 135 - 500 mm, Skok: 91 mm
Seria 151
, Wysokość wewnętrzna hi: 80 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 50 - 600 mm, Promień zginania R: 150 - 500 mm, Skok: 91 mm
Zatrzaskowe otwieranie po obu stronach E-Tube, uchylna pokrywa
Seria R188
, Wysokość wewnętrzna hi: 56 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 75 - 462 mm, Promień zginania R: 150 - 500 mm, Skok: 91 mm
Seria R198
, Wysokość wewnętrzna hi: 80 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 75 - 462 mm, Promień zginania R: 200 - 500 mm, Skok: 91 mm
E4/0 „Classic” - seria wycofana - W przypadku nowych pkonstrukcji prosimy wziąć pod uwagę serię E4.1
Dostawa 2 - 3 tygodni
Z drążkami poprzecznymi na każdym ogniwie, zatrzaskuje się po obu stronach.
Dostawa 2 - 3 tygodni
Z drążkami poprzecznymi na co drugim ogniwie, zatrzaskuje się po obu stronach.
Dostawa 2 - 3 tygodni
Prowadnik kryty, otwierany po obu stronach
Zawiasowana pokrywka
Z drążkami poprzecznymi na każdym ogniwie, zatrzaskuje się po obu stronach.
Seria 22
, Wysokość wewnętrzna hi: 28 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 40 - 300 mm, Promień zginania R: 55 - 250 mm, Skok: 46 mm
Seria 28
, Wysokość wewnętrzna hi: 32 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 50 - 400 mm, Promień zginania R: 63 - 300 mm, Skok: 56 mm
Seria 38
, Wysokość wewnętrzna hi: 42 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 50 - 400 mm, Promień zginania R: 75 - 350 mm, Skok: 67 mm
Seria 40
, Wysokość wewnętrzna hi: 56 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 50 - 600 mm, Promień zginania R: 135 - 500 mm, Skok: 91 mm
Seria 50
, Wysokość wewnętrzna hi: 80 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 50 - 600 mm, Promień zginania R: 150 - 1000 mm, Skok: 91 mm
Z drążkami poprzecznymi na co drugim ogniwie, zatrzaskuje się po obu stronach.
Seria 23
, Wysokość wewnętrzna hi: 28 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 40 - 300 mm, Promień zginania R: 55 - 250 mm, Skok: 46 mm
Seria 29
, Wysokość wewnętrzna hi: 32 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 50 - 400 mm, Promień zginania R: 63 - 300 mm, Skok: 56 mm
Seria 39
, Wysokość wewnętrzna hi: 42 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 50 - 400 mm, Promień zginania R: 75 - 350 mm, Skok: 67 mm
Seria 41
, Wysokość wewnętrzna hi: 56 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 50 - 600 mm, Promień zginania R: 135 - 500 mm, Skok: 91 mm
Seria 51
, Wysokość wewnętrzna hi: 80 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 50 - 600 mm, Promień zginania R: 150 - 1000 mm, Skok: 91 mm
Zatrzaskowe otwieranie po obu stronach E-Tube, uchylna pokrywa
Seria R76
, Wysokość wewnętrzna hi: 28 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 50 - 300 mm, Promień zginania R: 75 - 250 mm, Skok: 46 mm
Seria R77
, Wysokość wewnętrzna hi: 32 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 50 - 300 mm, Promień zginania R: 125 - 300 mm, Skok: 56 mm
Seria R78
, Wysokość wewnętrzna hi: 42 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 50 - 300 mm, Promień zginania R: 125 - 350 mm, Skok: 67 mm
Seria R88
, Wysokość wewnętrzna hi: 56 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 75 - 462 mm, Promień zginania R: 150 - 500 mm, Skok: 91 mm
Seria R98
, Wysokość wewnętrzna hi: 80 mm, Wysokości wewnętrzne Wi: 75 - 462 mm, Promień zginania R: 200 - 1000 mm, Skok: 91 mm
E-Band
Wypełnienie zewnętrznego promienia
Wewnętrzna wysokość hi: 25.5 mm
Szerokość wewnętrzna Bi: 25,5 mm
Kąt zginania R: 45-200 mm
Skok: 25 mm
Seria E-Band
(plik PDF)
System autoglide
Wersja 2 - Dla serii prowadników 200
Formowane wtryskowo wewnętrzne elementy autoglide wzdłuż promienia wewnętrznego.
Wysokość wewnętrzna hi: 25 mm
Wysokość wewnętrzna Bi: 57 mm
Promień gięcia R: 100 mm
Skok: 45 mm
Seria AG200
Dostawa 2 - 3 tygodni