e-prowadniki do zastosowań w pomieszczeniach czystych

Ponad 9000 serii e-prowadników posiada certyfikaty do zastosowań w pomieszczeniach czystych zgodne z od ISO 1 do 51)

Od prawie 20 lat, igus znajduje się wsród  czołowych dostawców systemów zasilania do pracy w pomieszczeniach czystych. igus zapewnia szeroki wachlarz sprawdzonych przez IPA e-prowadników , które umożliwiają specyficzne dla maszyny zasilanie w pomieszczeniach czystych oraz są łatwe w montażu. Ponieważ wymagania jakościowe żądane przez klientów i standardy testowania technologii pomieszczeń czystych stale rosną, igus nieustannie pracuje nad ulepszaniem swoich produktów. Aby móc jeszcze szybciej reagować na wymagania klientów, firma igus, wraz z Instytutem Fraunhofera IPA, zbudowała laboratorium do pomieszczeń czystych w celu szybkiego opracowywania motion plastics wolnych od cząstek obcych. Laboratorium jest odpowiednie do pomieszczeń czystych dla klasy czystości powietrza do 1 zgodnie z wymogami ISO 14644-1.

Zalety e-prowadników w pomieszczeniu czystym:

Klasa 1 zgodnie z EN ISO 14644-1
Odporne na ścieranie
Modułowe
Szybka wymiana wypełnienia, otwierane
Dostępne z magazynu
Łatwa konserwacja
Brak minimalnej ilości zakupu
Oszczędność miejsca
36-miesięczna gwarancja
Oszczędność zasobów
Konserwacja predykcyjna z inteligentnymi tworzywami sztucznymi

e-prowadniki do zastosowań w pomieszczeniach czystych
 

System prowadzenia przewodów e-skin® flat

NOWOŚĆ! e-skin flat o zwartej strukturze jako alternatywa dla przewodów taśmowych.

  • Odpowiednie do pomieszczeń czystych zgodnie z normą IPA ISO klasa 1
  • Modułowa i kompaktowa konstrukcja
  • Możliwość wymiany przewodów w ciągu minut
  • Ze dedykowanymi przewodami CFCLEAN dla wysokiej niezawodności
  • Żywotność wynosząca ponad 57 milionów podwójnych cykli
  • Dostępne z magazynu
  • Brak minimalnej ilości zamówienia
Dowiedz się więcej o e-skin flat
 

peszel e-skin

peszel e-skin

Kompaktowa i modułowa konstrukcja

  • Wymagana przestrzeń montażowa: od 150 mm
  • Długość samonośna od 1,3 m
  • Pomieszczenie czyste ISO klasa 1
  • Hałas podczas pracy do 33 db(A)

System e-prowadników serii T3

System e-prowadników serii T3

Bardzo elastyczne o niskim poziomie wibracji

  • Wysokość wewnętrzna hi: 29 mm
  • Szerokość wewnętrzna Bi: 30 - 120 mm
  • Promień gięcia R: 38 mm
  • Skok: 15 mm

System e-prowadników serii E3

System e-prowadników serii E3

Niezwykle niski poziom hałasu dla bardzo małych przestrzeni montażowych

  • Wysokość wewnętrzna hi: 10 - 22 mm
  • Szerokość wewnętrzna Bi: 20 - 60 mm
  • Promień gięcia R: 32 - 75 mm
  • Skok: 16,7 mm

System e-prowadników serii E6.1

System e-prowadników serii E6.1

Niezwykle cichy o bardzo niewielkich wibracjach

  • Wysokość wewnętrzna hi: 29 - 80 mm
  • Szerokość wewnętrzna Bi: 30 - 140 mm
  • Promień gięcia R: 55 - 150 mm
  • Skok: 22 mm

System e-prowadnika E6

System e-prowadnika E6

Bardzo niski poziom hałasu

  • Wysokość wewnętrzna hi: 29 - 80 mm
  • Szerokość wewnętrzna Bi: 30 - 120 mm
  • Promień gięcia R: 55 - 150 mm
  • Skok: 22 mm

i.Cee EC.S

i.Cee EC.S

Konserwacja predykcyjna

  • Informacje w czasie rzeczywistym oparte na stanie
  • Wydłużenie maksymalnej żywotności
  • Unikanie przestojów zakładu 
  • Wzrost ogólnej efektywności sprzętu (OEE)


Unikalne laboratorium do pomieszczeń czystych firmy igus dla komponentów Klasy 1 ISO
 

Innowacyjna technologia pomieszczeń czystych firmy igus została pomyślnie przetestowana!

Podczas produkcji półprzewodników, komponenty takie jak e-prowadniki i przewody muszą spełniać najwyższe standardy dotyczące uwalniania zanieczyszczeń. Aby móc opracowywać szybciej nowe, przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach czystych, motion plastics, instytut Fraunhofera IPA, pracując jako partner w zakresie rozwoju i certyfikacji, zaprojektował oraz zbudował w Kolonii specjalnie dostosowane laboratorium z systemem pomieszczeń czystych zgodne z wymogami ISO Klasa 1. W nowym laboratorium, testy klientów i nowe rozwiązania mogą być  przeprowadzane z wyprzedzeniem w rzeczywistych warunkach, w bardzo krótkim czasie.
Instytut Fraunhofera IPA przetestował różne serie prowadników kablowych igus zgodnie z normą DIN EN ISO 14644-1. W związku z tym możliwe jest teraz dokładne składanie oświadczeń o potencjalnych zastosowaniach w pomieszczeniach czystych prawie wszystkich głównych e-prowadników firmy igus.
 
Wyniki według
DIN EN ISO 14644-1
Seria e-prowadnikówNr sprawozdaniaPrędkość
[m/s]
    
Klasa ISO 1Jednokomorowy system e-skin SKF12O/SKF12CIG 2102-12120,5 / 1,0 / 2,0
Klasa ISO 1Trójwarstwowy e-skin flatIG 2107-12420,5 / 1,0 / 2,0
Klasa ISO 1SKS28.068.02.1 e-skin soft + przewódIG 1907-11250,5 / 1,0 / 2,0
Klasa ISO 1SKY28.068.02.1 e-skin hybridIG 1907-11250,5 / 1,0 / 2,0
Klasa ISO 1SK28.068.0500.02.1IG 1907-11250,5 / 1,0 / 2,0
Klasa ISO 1E61.29.050.075.0IG 1303-6400,5 / 1,0 / 2,0
Klasa ISO 3E6.29.050.055.0IG 0308-2951,0/2,0
Klasa ISO 1E3.15.040.075.0IG 0704-4000,5
Klasa ISO 21500.050.038.0IG 1303-640-10,5 / 1,0 / 2,0
Klasa ISO 5T3.29.050.038.0IG 1303-640-10,5
Klasa ISO 2E14.3.038.0IG 0308-2951,0
Klasa ISO 32500.05.055.0IG 0308-2952,0
Klasa ISO 3E6.29.060.150.0IG 0704-4000,5
Klasa ISO 5E4.32.10.063.0IG 1303-640-10,5 / 1,0 / 2,0
Klasa ISO 3280.10.100IG 0308-2951,0
Testy Fraunhofera IPA
Ilość zanieczyszczeń emitowanych do otoczenia podczas ich pracy powinna być ograniczona do minimum. Spełnienie tego warunku jest szczególnie istotne w przypadku ruchomych części maszyn, takich jak prowadniki i przewody. Ograniczenie uwalniania cząstek do minimum wymaga wysokiego stopnia odporności na ścieranie, co jest również wskaźnikiem długiej żywotności. A tak się składa, że to właśnie jest celem rozwojowym dla wszystkich produktów igus®. igus® testuje każdy ze swoich produktów w skomplikowanych i drobiazgowych procedurach we własnym laboratorium. Tylko produkty spełniające standardy naszego laboratorium są przekazywane do testów prowadzonych przez Instytut Inżynierii i Automatyki Produkcji im. Fraunhofera (IPA).
Dowody dostarcza Instytut IPA Fraunhofera, który przyznaje wielu produktom igus® najlepszą możliwą klasyfikację, a mianowicie klasę ISO 1 

Porównanie produktów igus dla pomieszczeń czystych
 

⬤⬤⬤⬤⬤ Najbardziej odpowiedni | ⬤ Mniej odpowiedni | ✔ Tak | X Nie
 Prowadnik płaski
e-skin flat
e-prowadnik
e-skin
e-prowadnik C6Prowadnik kablowy
E6/E6.1
Kable taśmowe dostępne na rynku
 e-skin flatPeszel e-skinC6Seria E6Przewody taśmowe
Klasa 1 zgodnie z wymogami EN ISO 14644-1Ciągłe testy pomieszczeń czystych w laboratorium badawczym dla pomieszczeń czystych
igus z certyfikatem IPA
Zasada modułowości/bloku konstrukcyjnego ⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Możliwość pojedynczej wymiany komponentówX
Szybkie wypełnianie, otwierane⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤X
Szybka dostawa⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Łatwa konserwacja⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘⭘
Dostępne z magazynuX
Możliwość skracaniaX
Możliwość poszerzaniaXX
Wysoka wydajność⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
Bez minimalnej ilości zamówieniaX
Ekonomiczne⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Odpowiednie dla samonośnych aplikacji⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Dla wysokiej dynamiki⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Oszczędność miejsca⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⭘⭘⭘
Masa wypełnienia⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Gwarancja do 36 miesięcyX
Oszczędność zasobówX
Wszystko z jednego źródła (prowadnik, przewód, złącze)
Produkty dostępne również pojedynczoX
Ciche i płynnie działające⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘
Obliczanie żywotności onlineXXXX
Konfigurator podziału wewnętrznego onlineW przygotowaniuX
Odpowiednie dla następujących gałęzi przemysłuProdukcja elektryczna
Przemysł 3C
Wiązanie
Dozownik
Przemysł półprzewodników
Produkcja FPD
Technologia medyczna
Mikroelektronika
AOI
Produkcja elektryczna
Przemysł 3C
Dozowniki
Cięcie szkła
Przemysł półprzewodników
Produkcja FPD
Mikroelektronika
AOI
 
Produkcja elektryczna
Przemysł półprzewodników
Produkcja FPD
Mikroelektronika
Roboty panelowe
Opakowania
Produkcja elektryczna
Przemysł półprzewodników
Produkcja FPD
Mikroelektronika
Roboty panelowe
Opakowania
Plotery
Technologia medyczna
Produkcja elektryczna
Przemysł 3C
Mikroelektronika
Przemysł półprzewodników
Produkcja FPD
 Przejdź do produktuPrzejdź do produktuPrzejdź do produktuPrzejdź do produktu

Laboratorium testowe e-prowadników Największe laboratorium testowe w branży o łącznej powierzchni 3800m².  3 miliardy cykli testowych samych e-prowadników.
Certyfikaty i atesty

Certyfikaty i atesty

Nasze produkty są testowane i certyfikowane pod kątem jakości. Jakość igus® jest potwierdzona.
Pomieszczenie czyste

Nasze rozwiązania w zakresie pomieszczeń czystych

Nasze produkty do pomieszczeń czystych są testowane zgodnie z najwyższą możliwą normą dla pomieszczeń czystych (klasa ISO 1).

1) Indywidualne serie różnorodnych e-prowadników igus® z rodzin e-skin, E6, E6.1, T3, E3, E2/000, E4.1 i easy chain® otrzymały od Instytutu Fraunhofera certyfikat ISO Klasy od 1 do 5 zgodnie z DIN EN ISO 14644-1 (raport IG1303-640-1, IG0704-400, IG308-295 i IG 1907-1125). Odpowiada to ponad 9000 artykułom z zakresu produktów e-prowadników tego samego rodzaju konstrukcji/opartych na tej samej zasadzie.
2) Indywidualne rozmiary z asortymentu drylin® „T”, „N” i „W” uzyskały certyfikat ISO Klasa 3 do ISO Klasa 6 wydany przez Instytut IPA Fraunhofera zgodnie z DIN EN ISO 14644-1 (raport IG308- 295).
Odpowiada to 197 produktom z asortymentu drylin® tego samego rodzaju konstrukcji/opartym na tej samej zasadzie.