EN ISO 14644: Standard do określania klasyfikacji pomieszczeń czystych
EN ISO 14644 (w Niemczech DIN EN ISO 14644) to międzynarodowa norma dotycząca pomieszczeń czystych i obszarów pomieszczeń czystych. Za pomocą normy można podzielić pomieszczenia na klasy pomieszczeń czystych (ISO 1-9). Norma bierze również pod uwagę aspekty związane z planowaniem, obsługą i kontrolą pomieszczeń czystych.
Pierwotnie opracowana w przemyśle półprzewodników, norma EN ISO 14644 zastąpiła starą normę US FED STD 209E w 2001. W międzyczasie ugruntowała swoją pozycję w wielu branżach - w tym w przemyśle lotniczym, optycznym, farmaceutycznym, spożywczym, technologii medycznej i opiece zdrowotnej.
Aby podzielić pomieszczenia czyste na klasy, norma EN ISO 14644 koncentruje się na stężeniu cząstek w powietrzu. Norma określa limity maksymalnego, dopuszczalnego stężenia cząstek na metr sześcienny powietrza. I przypisuje stopień czystości klasom pomieszczeń czystych ISO 1-9. W ten sposób pomieszczenia czyste klasy ISO 1 osiągają najwyższy poziom czystości. W tym celu, w metrze sześciennym powietrza może znajdować się maksymalnie dziesięć cząstek o maksymalnym rozmiarze 0,1 mikrometra.
W celu jednolitego określenia stężenia, norma określa nie tylko wartości graniczne cząstek, ale także uznane metody badań. Nowoczesne przyrządy do pomiaru cząstek są często wyposażone w diodę laserową zapewniającą najdokładniejszy pomiar. Tabela pokazuje minimalną liczbę punktów pomiarowych na obszar. Pomieszczenie spełnia wymagania, jeśli średnia wartość każdego punktu pomiarowego nie przekracza wartości granicznych.