Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

System prowadnika z rolkami na przesuwie 190 m

Rozładowywarka węgla, Taaizhou, Chiny

Branża: elektrownia węglowa

e-chain®: Roller chain 4040CR.20.350.0

Przesuw: ok.. 190 m

Prędkość: 0.5 m/s

Przyspieszenie: 0.025 m/s²

Wypełnienie: ok.. 8,05 kg/m


System e-chain® w rozładowywarce węgla. W działaniu od 3 lat, bez żadnych problemów.

Coal-fired power plant  
Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.
Można tu znaleźć więcej interesujących zastosowań w różnych dziedzinach.