Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Oszczędnośc przestrzeni i wysoka elastyczność

Kompaktowy system zasilania energią

W przypadku obrabiarek, trendem jest kierunek kompaktowość. Jest to trend, za którym muszą podążać także systemy zasilania energii. Poprzez uzycie nowych, elastycznych plastikowych modułów odciążenia ciągu, wymagana przestrzeń przez prowadnik e-chain® może być zredukowana dla tej aplikacji. Podziały wewnetrzne mogą być łatwo wybrane bez zwracania zbyt dużej uwagi na odciążenie ciągu. Moduły wykonane z chroniącego kable plastiku z dużą odpornością na tarcie.


Deckel Maho Pfronten GmbH, Roland Köchl,
Pfronten, Niemcy

Machine tools  
Machine tools  
Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.
Więcej aplikacji z różnych sektorów
Nagroda vector