Jak długość samonośna e-prowadników igus® serii E2.15 i 08 różni się pod obciążeniem?
Aby odpowiedzieć na to pytanie oba e-prowadniki zostały obciążone w laboratorium igus® ładunkiem o wadze 1 kg na metr.
Wynik:Przy tym samym obciążeniu i przy identycznej długości samonośnej e-prowadniki serii E2.15 mają około 80% mniejsze ugięcie niż e-prowadniki serii 08 (E2.15 = 4 mm ugięcia; Seria 08 = 21 mm ugięcia)
Dzięki bardziej stabilnemu e-prowadnikowi E2.15 można realizować bardzo dynamiczne aplikacje przy większym obciążeniu niż w przypadku e-prowadnika 08.
Prowadniki E2 micro e-chains® są bardzo małe, jedno i dwuczęściowe (B07/B09) e-chains® o bardzo niskiej masie i przez to idealne dla aplikacji o dużej dynamice..