Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Czyste pomieszczenie

Robot for printed circuit board handling

For the handling of printed circuit boards, a six-axis robot is used in the case of this application instead of the usual linear systems. The advantage of the robot: it is programmable and can be used on a flexible basis for different production processes. The energy supply system was realised with the multidimensional, flexible energy chain triflex® R from igus®. Yet, most of all, the IPA-certified cleanroom suitability of the e-chain®, which is made of the material igumid NB, was important.


Schmid Technology Systems, Reiner Greber,
Niedereschach, Germany

Robot for printed circuit board handling
Robot for printed circuit board handling
Robot for printed circuit board handling

Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.

Więcej aplikacji z różnych sektorów

Nagroda vector