Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Zigzag dla ruchów dokładnych.

Narzędzie demontażu

Podczas demontażu elektrowni atomowej, 14 metrowe zbiorniki stalowe są cięte na małe części. W tym samym czasie piła, która jest wykorzystywana jako narzędzie rozbiórki, musi być wprowadzona bardzo dokładnie do zbiornika z góry. Zasilanie energią jest realizowane przez dwa prowadniki igus® e-chain® serii 28 z rodziny E4/00. Ich ogniwa są łatwe do obrócenia i dlatego idealne do aplikacji zigzag. Jednak, pośród innych elementów, elastyczne kable chainflex® CF9 i różne węże są prowadzone w prowadniku e-chain®.


Heinzel Fördertechnik und Stahlbau GmbH, Christian Ott,
Thurnau, Niemcy

Więcej o zastosowanych produktach

Więcej aplikacji z różnych sektorów

Nagroda vector