Ręcznie obsługiwany e-spool jest przeznaczony do zastosowań, w których tylko jeden przewód lub wąż są wyciągane ręcznie. Operator wyciąga kabel na wymaganą długość dla kasety sterowniczej lub narzędzia i może być ponownie schowany po użyciu. Aby zapobiec ciągłemu naprężaniu kabla, zamontowany został kołowrotek bezwładnościowy. W ten sposób można zablokować długość przedłużenia. Można osiągnąć długość przedłużenia do 5 m.
Kompaktowy, oszczędzający miejsce bęben przewodowy bez pierścienia stykowego
Zintegrowany mechanizm zatrzaskowy zapobiegający niechcianemu przewijaniu (bardzo podobny do przewodu odkurzacza)
Odpowiedni również do prowadzenia mediów i węży z powietrzem
Uchwyt z opcją montażu i systemem mocowania przewodów
Typowe obszary zastosowań: panele do nauki robotów, stanowiska pracy, linie montażowe