Możliwość stosowania na zewnątrz, również w temperaturach poniżej 0°C
Długa żywotność dzięki systemowi odciągu i silnikowi
Dłuższe przesuwy można realizować za pomocą silnika zamiast „konwencjonalnej” sprężyny e-spool®
Średnica przewodu do 17 mm
Brak obciążenia rozciągającego na przewodach
Bez pierścienia stykowego
Możliwość jednoczesnego prowadzenia różnego rodzaju mediów (energia, dane, przewody światłowodowe, powietrze, ciecze) w jednym systemie
W skład dostawy wchodzi silnik oraz sterownik
Przy montażu pod sufitem system jest "niewidzialny"
Łatwa wymiana i wydłużanie wypełnienia
Maks. prędkość rozwijania i zwijania: 1,2 m/s
Nr art. | Ø bębna | maks. długość wydłużenia [mm] | maks. Ø przewodu [mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SPP1.1200.25000.01.R.0 | 1200 | 25000 | 17 | na zapytanie | ||
SPP1.1200.25000.01.L.0 | 1200 | 25000 | 17 | na zapytanie |