Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Zastosowania systemu E4/light

E4/light – Właściwości systemu E4/light mają podwójne działanie: zmniejszają grubość bocznego ogniwa (we wszystkich typach) oraz zwężają drążki poprzeczne (w niektórych typach: 14240, 14340, 1640). Niższa masa, większa przestrzeń wewnętrzna i niższa cena jest wynikiem kompromisu co do grubości. E4/light e-chain® daje rozwiązania o optymalnym wskaźniku ceny/wydajności w wielu sektorach przemysłu. Szczególnie do krótkich przesunięć wiszących i małych, stojących projektów. Typ E4/light często jest pierwszym wyborem.

Typowe sektory przemysłu oraz zastosowania:

Machine tools (enclosed E4/light tubes and open e-chains®), material processing, stone-cutting machines, wood processing machines, general mechanical engineering, vehicles, construction machines, limited application long travels.

E4/light jest dobrze dopasowane do instalacji wiszących.

 

Możliwe ruchy koliste (także z dwustronnym promieniem zgięcia "RBR")

 

E4/light jest idealny do obrabiarek.

 

Seria 1640 jest wypełniana kablami do 100 mm średnicy.

 

Stojące pionowe – system E4/light można stosować do 6m.

 

Bow chain

In customized special purpose machines for model- and mold-making, four different energy supply systems are used due to the high demands and low space requirement.

Bow chain    

Loading and unloading facility

These units can be used whenever wooden panel materials have to be transported, stacked, stored, turned or sorted.

Loading and unloading facility    

CNC machining centres

There are no standard component assemblies with these machining centres, because everything is tailor-made to customers’ specific wishes.

CNC machining centres    
Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.