Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Zastosowania systemu „E4/0”

Typowe sektory przemysłu oraz zastosowania:

Systemy robotów i przenoszenia, technologia przenoszenia materiałów, maszyny budowlane, obrabiarki, obróbka drewna, maszyny dowolnego typu, półprzewodniki, pomieszczenia typu „clean room”

Hole drilling facility

The e-chain® provides this drilling machine with ESD protection and weather roofing.

Centrum obróbki

Top condition even after 9 years - Preassembled energy supply systems for precision machines working under tough environmental conditions

Przemysł drzewny

The igus® preassembled energy chains create a lasting, low-wear connection to the tools.

Crane system

Cranes on the chain - Energy supply system in heavy duty use since 12 years.

Stojące pionowe – system E4/0 można stosować do 40 m.
System E4/0 – ruch kolisty
Aplikacja ślizgowa – system E4/0, można stosować do 500 m
Niewspierany uchwyt e-chain® - system E4/0
Przedłużony drążek poprzeczny w systemie E4/0 umożliwia bezpieczne prowadzenie węża ssącego o ø 250 mm
Przykład niewspieranego prostego systemu FLG - E4/0

Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.