Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Wyszukiwanie prowadników kablowych i kabli według typu ruchu


the-chain

Prowadnik kablowy i kable dostosowane do moich potrzeb

the-chain umożliwia szybkie i łatwe wyszukiwanie odpowiednich prowadników kablowych i kabli dostosowanych do różnych rodzajów ruchu. Wystarczy wybrać ruch poziomy, pionowy, obrotowy, zygzakowaty lub niezdefiniowany. Wprowadzenie wymaganych parametrów zastosowania za pomocą kilku kliknięć zapewnia natychmiastowe wyświetlenie ogólnych informacji na temat odpowiednich prowadników kablowych i kabli.

szybkie wyszukiwanie odpowiednich prowadników kablowych i kabli

połączone narzędzie do wyboru prowadników kablowych i kabli

bardzo szybki i łatwy wybór według typu ruchu

bezpośredni dostęp do katalogu online