Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Podnośnik w wieży pocztowej

Podnośnik w wieży pocztowej

This elevator carries passengers in the 160-metre-high Post Tower in Bonn, one of the tallest buildings in Germany. The elevator cables hanging under the elevator car were exposed to constant air draughts caused by a forced-air system for the smoke alarm installation and this resulted in undesirable lateral motion. The combination of an igus® E2/000 e-chain® and a sheet-metal duct now provides the necessary stability for the energy supply system.


Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Klaus Stiel,
Ismaning, Germany

Elevator in the Post Tower
Elevator in the Post Tower

Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.

Więcej aplikacji z różnych sektorów

Nagroda vector