Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

QuickChain.13 - Wyszukiwarka produktów oraz konfigurator do prowadników przewodów e-chains® do 13 m przesuwu.

Za pomocą kilku kliknięć wybierz odpowiedni prowadnik energii e-chains®.

Tutaj można znaleźć prowadniki przewodów e-chains® odpowiednie do aplikacji samonośnych do 13 m przesuwu. Wyniki wyszukiwania ukazują przegląd przydatności, ceny i terminu dostawy. Klikając na wiersz "wyniki", otrzymasz całkowitą cenę prowadnika e-chains®, a w razie potrzeby można dodać separatory. W tym miejscu również w łatwy sposób można uzyskać odpowiednie pliki CAD, przejść do katalogu, oraz za pomocą opcji koszyk zakupów złożyć zapytanie lub zamówienie.

Proszę podać opis i kliknąć "Obliczanie wyników" - a w razie zbyt dużej ilości rezultatów podać zawężone specyfikacje.