Znaczne oszczędności na kosztach i masie w porównaniu z kompletną oprawą
Teraz także dla szczególnie wąskich przejść
Oznacza to również niskie koszty transportu
Szybki, bezpieczny i łatwy montaż dzięki przypinanym szynom prowadzącym
Zredukowany poziom hałasu
Łatwy dostęp w przypadku serwisowania
Energia, dane i media są prowadzone bezpiecznie i bez zakłóceń w jednym systemie
Nr art. guidelok P | Seria e-prowadników | Szerokość wewnętrzna | Promień gięcia | |
---|---|---|---|---|
Bi [mm] | R [mm] | |||
GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 | Zapytania |
Nr art. guidelok P. S | Seria e-prowadników | Szerokość wewnętrzna | Promień gięcia | |
---|---|---|---|---|
Bi [mm] | R [mm] | |||
GLSL.P. S.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 | Zapytanie |
Do 7 m/s oraz 10 m/s2.
Oszczędność do 80% rynien.
Dla wiszących aplikacji do 50 m.
Brak kołysania się e-prowadnika, wysoka niezawodność ze względu na mechanizm blokujący oraz szyny prowadzące.
Szybki i łatwy montaż.
Zredukowany poziom hałasu.
Łatwy dostęp w przypadku serwisowania.
Energia, dane oraz media w jednym systemie
Typowe zastosowania: układarki magazynowe, windy, dźwigi budowlane i podnośniki, wciągarki, automatyczne magazyny miniload