Rynna prowadząca stosowana jest przy długich przesuwach, w których e-prowadnik ślizga się (w zależności od rodzaju prowadnika od 5-12 m). Wspierają płynną pracę e-prowadników i e-tub igus, charakteryzującą się niskim tarciem. Jeśli koniec stały jest zamontowany na środku przesuwu ("zamocowany pośrodku"), e-prowadniki ślizgają się po sobie przez połowę przesuwu. W przypadku drugiej połowy zalecamy zamontowanie w rynnie listew ślizgowych, na których e-prowadnik/e-tuba może się ślizgać. Rynny prowadzące wyposażone są w listwy ślizgowe wykonane z niezwykle odpornych na zużycie tworzyw sztucznych (wyjątek: seria RS posiadająca stalową powierzchnię ślizgową).
Rynnu tubowe igus to proste i rozsądne opcje bezpiecznego prowadzenia e-prowadników. Zalecane do mniej wymagających zastosowań i aplikacji przy szybkościach przesuwu mniejszych niż 2 m/s, a także w odległościach przesuwu mniejszych niż 50 m.
Dla zastosowań, w których występuje brud, wióry - odpady przenikają przez przestrzenie
Bez trudnego ustawienia prawidłowej szerokości - dopasowane poprzeczki dostarczane są z kompletnym zamówieniem
Tuby są dostępne ze stali ocynkowanej lub polimeru
92.70 / 92.71
Wysokość zewnętrzna bocznej części rynny: 90 mm Dla serii: E2.26/2500/255