Rozwiązanie
e-prowadnik E4.56 z serii E4.1 okazał się optymalnym rozwiązaniem, również dla nowego procesu spawania. Pionowe ograniczniki systemu zasilania umożliwiają maksymalne pochłanianie siły i zapewniają wysoką stabilność, nawet przy znacznych długościach samonośnych.
e-prowadnik ma konstrukcję z podcięciem, co daje mu wysoką stabilność skrętną, a jego szerokość jest zmienna. Wariant z zamkniętą tubą, R4.56, stosowany jest do prowadzenia wszędzie tam, gdzie należy liczyć się z iskrami, brudem lub pyłem. Zapewnia idealną ochronę dla przewodów i węży.
Powolne podejścia, nagłe zatrzymania i szybkość 1,7 metra na sekundę to specjalne wymagania, które E4.56 spełnia bez problemu. W dziedzinie maszyn budowlanych, robot spawalniczy może posiadać przesuw o długości do 70 metrów. Inne scenariusze zastosowań to przemysł kolejowy i samochodowy, produkcja pojazdów użytkowych i maszyn rolniczych.
W systemie produkcji szaf sterowniczych, kilka
e-prowadników R4.56 i E4.56 z serii E4.1 pracuje w konfiguracjach ślizgowych, wiszących i pionowo stojących. Konstruktor maszyny zastosował stalowe e-prowadniki, ale były one bardzo głośne. Z kolei e-prowadniki R4.56 i E4.56 wykonane są z bezobsługowych trybopolimerów. Dzięki temu są one nie tylko szczególnie lekkie i odporne na zużycie, ale także ciche. Zintegrowany hamulec na ogranicznikach promieniowych dodatkowo tłumi hamowanie i odgłosy toczenia. Jest to wartościowa cecha, którą cenią sobie klienci Cloos.