Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Bardzo wąski

Forma wtryskowa

This application's use of an igus® e-chain® from the E2/000 series reduces primarily one thing: space. The e-chain® was installed on an injection moulding tool so that no additional space is necessary in horizontal direction for the unreeling movement. In vertical direction, the space above the lateral table area also remains free and can be used for other purposes.


Desma Elastomertechnik GmbH, Georg Hermann,
Fridingen a. D., Germany

Injection moulding tool
Injection moulding tool

Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.

Więcej aplikacji z różnych sektorów

Nagroda vector