Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Dokładne ruchy obrotowe

Teleskop mierzący laserem

Teleskop mierzący odleglości laserem wykorzystuje prowadnik kablowy EChain® typu triflex® R. Trzyosiowy ruch prowadzenia jest zoptymalizowany poprzez podwieszoną płytę i gwarantuje dokladne warunki prowadzenia. Ruch obrotowy w obu kierunkach aż do 310 st jest również możliwy przy wysokich prędkościach aż do 20 m/s. Podwieszona płyta i kosz prowadzenia dla prowadnika e-chain® jest zamontowana na rolkach.


Carl-Zeiss Jena GmbH, Berndt Bölisch,
Jena, Germany

Laser measuring telescope
Laser measuring telescope

Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.

Więcej aplikacji z różnych sektorów

Nagroda vector