Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Wózek obraca się o 180 st z pomocą prowadnika igus® e-chain®

CEZ a.s. elektrownia węglowa

Branża: Elektrownia

e-chain®: 5050.51.500.0

Odległość przesunięcia: 10 m

Prędkość: 0.25 m/s

Przyspieszenie: 0,1 m/s²


Wózek wykonuje obrót o 180 st.i wyładowuje węgiel. Prowadnik e-chain® zabezpiecza zaislanie energią urządzenia obracającego.

Lignite quarrying  
Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.
Można tu znaleźć więcej interesujących zastosowań w różnych dziedzinach.