Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Mała masa, doskonała konstrukcja

Podnośnik multimedialny

Rozwiązanie dla podnosników mediów uprzednio niedostępne na rynku teraz jest realizowane z prowadnikami igus® e-chain®. Aż do teraz żaden dostawca nie był w stanie zaoferować windy o minimalnej własnej wadze do przenoszenia ciężarów aż do 50 kg na wysokość kilku metrów. Prowadnik e-chain® zastosowany tutaj ochrania również kable przed uszkodzeniami i ich poluzowaniem. Użycie plastiku jako materiał prowadnika i aluminium na ramę zapewnia minimalną wagę.


normative mechanics GmbH & Co. KG, Andreas Roncka,
Gernsheim, Niemcy

Media elevator
Media elevator

Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.

Więcej aplikacji z różnych sektorów

Nagroda vector