Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.
Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Bezpieczne prowadzenie energii, danych, powietrza i płynów w JEDNYM systemie - micro flizz®


Wstępnie skonfigurowany system o modułowej konstrukcji

Bezobsługowy, kompaktowy, cichy i ekonomiczny kompletny system - alternatywa dla szynoprzewodów.

  • Łatwe czyszczenie
  • Brak zanieczyszczenia cząstkami z powodu ścierania
  • Cichy, bezobsługowy i łatwy w montażu
  • Szybkości robocze do 6 m/s w zastosowaniach o wysokim przyspieszeniu
  • Szybkości przesyłu danych do 10 Gbit/s. Bezpiecznie prowadzi światłowody i przewody BUS'owe.
  • Drogi przesuwu do 100 m
  • Może być montowany poziomo i pionowo
  • Wymagana niewielka ilość miejsca
  • Opcjonalnie dostępny z technologią isense CF.D do monitorowania przewodów BUS'owych
  • Dostępny również z przewodzącym ładunki elektrostatyczne e-prowadnikiem ESD

Program dostaw MF06

Nr kat. Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
Gotowe do wysyłki w 6 dni roboczych MF.06.10.018 10 19 11 17 018 na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Więcej wymiarów 
Wysokość luzu kompletnego systemu:108,48 mm
Szerokość montażowa kompletnego systemu:29,5 mm
Zalecana długość odcinków rynny:2,0m, 3,0m and 6,0m
Rynny - materiałOdlewane aluminium
Maksymalna średnica przewodu:ø 8mm
  

Program dostaw MF08

Nr kat. Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
Gotowe do wysyłki w 6 dni roboczych MF.08.18.035 18 29 13 21 035 na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Więcej wymiarów  
Wysokość luzu kompletnego systemu: 161 mm
Szerokość montażowa kompletnego systemu: 40,5 mm
Zalecana długość odcinków rynny: 2,0m, 3,0m and 6,0m
Rynny - materiał: Odlewane aluminium
Maksymalna średnica przewodu: ø 9,5mm
   

Program dostaw MF10

Nr kat. Bi
[mm]
Ba
[mm]
hi
[mm]
ha
[mm]
R
[mm]
   
Gotowe do wysyłki w 6 dni roboczych MF.10.50.075 50 63 20 27,5 075 na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
PDF PDF
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Więcej wymiarów  
Wysokość luzu kompletnego systemu: 275 mm
Szerokość montażowa kompletnego systemu: 107,6 mm
Zalecana długość odcinków rynny: Standardowe odcinki rynny o długości 2m
Rynny - materiał: Wytłaczany profil z anodowanego aluminium
Maksymalna średnica przewodu: ø 16mm
   

microflizz

1

Górny i dolny bieg e-prowadnika flizz® oddzielone są od siebie, co oznacza
mniejsze tarcie i mniej energii, podczas poruszania się e-prowadnika

2

„Skrzydełka” bezpiecznie utrzymują e-prowadnik w kanale prowadzącym

3

Polimerowa sprężyna powoduje, że e-prowadnik delikatnie toczy się w kanale flizz®, w wyniku czego znacznie zmniejsza się poziom hałasu

4

Wbudowany system mocowania przewodów w wózku prowadzącym dla bezpiecznego prowadzenia przewodów

5

Uniwersalne połączenie możliwe dzięki trzem gniazdom teowym

6

Mocowanie e-prowadnika za pomocą wózka z rolką na końcu ruchomym

7

Przeciwbieżne przejazdy: możliwe podwójne wypełnienie lub dwa niezależne przesuwy

 

microflizz
microflizz
microflizz
microflizz

e-prowadnik jest bezpiecznie umieszczony w rynnie na skrzydłach, które składają się do wewnątrz promienia.

Energia, dane i pneumatyka łatwo prowadzone w jednym systemie. Dostępny również w wersji wstępnie zmontowanej dzięki chainflex®

Mały, samoprowadzący e-prowadnik w szynie prowadzącej, co skutkuje znacznie mniejszym tarciem. Czysty i bezobsługowy.


Gotowe do wysyłki w 6 dni roboczych