Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Elastyczny i żywotny

Mobilny wózek spawalniczy

W tym przypadku, zmontowany wstępnie prowadnik readychain® dostarcza rozwiązanie dla wyzwania mobilnego systemu spawania, który sam w sobie jest ogromnym wyzwaniem dla inżynierów konstruktorów. Z powodu zamierzonego miejsca użytkowania prowadnika i systemu sterowania, które jest zmienne i może się znajdować na wysokości 10 m. Dokładne zamocowanie prowadnika e-chain® wymagało mało miejsca, musiało być elastyczne i żywotne. Oto jak zmodyfikowana platforma pracy i system zasilania energią zostały zaadaptowane do tego przenosnego systemu spawalniczego.


Linde AG, Peter Luger,
Tacherting, Niemcy

Mobile welding carrier  
Mobile welding carrier  
Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.
Więcej aplikacji z różnych sektorów
Nagroda vector