Rozwiązanie
Wybrane przez Hekumę rozwiązanie przetrwa lata. Dlatego też od ponad dziesięciu lat jest integralną częścią wtryskarek. Firma w szczególności polega na przewodach sterowniczych z
serii CF9 o przekrojach od 0,25 do 0,34 mm
2 jako przewody INI. Przewody z naszego
asortymentu produktów chainflex zostały specjalnie opracowane do zastosowania w e-prowadnikach. W poszczególnych żyłach stosuje się tylko zoptymalizowane skrętki, które nie są zbyt cienkie ani zbyt grube pod względem grubości przewodu. Poszczególne żyły są skręcone w taki sposób, że nie mogą wystąpić „korkociągi”. Tutaj pomagają żyły splecione w wiązki, w których są one najpierw skręcane z małą długością skoku, a powstałe wiązki są z kolei skręcane, aby utworzyć ogólną strukturę. Ta struktura ma miejsce wokół centralnego elementu o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie. Oznacza to, że splot pozostaje mocny nawet przy największych naprężeniach zginających i wysokiej dynamice. Płaszcz wykonany ze specjalnego, odpornego na ścieranie TPE zapewnia bardzo dobre właściwości ścierne, a mały promień gięcia 5xd również w zupełności wystarczy. Mały promień gięcia ma kluczowe znaczenie, ponieważ przestrzeń do obsługi narzędzi i przedmiotów obrabianych jest często bardzo ograniczona.
Podczas gdy ruchome kable są częściowo odsłonięte, biegną w prowadnicach prowadników na głównych osiach. Tutaj Hekuma wybrała
Polimerowe e-prowadniki z serii E6 jako standardowy system. Wymagania są tutaj podobnie wysokie jak w przypadku kabli: ze względu na bardzo krótkie skoki w systemie przewodowym pojawiają się ciągłe drgania, które działają jak krótkie uderzenia. Powoduje to bardzo duże naprężenia prowadnika i przewodu — zupełnie inne niż ciągłe ruchy toczenia.
Ciężka forma wtryskowa jest całkowicie otwarta tylko przez 0,8 sekundy. W tym krótkim czasie chwytak musi zanurzyć się w formie, a następnie usunąć gotowe, polimerowe części ruchem na drugiej osi, zanim forma zamknie się do następnego cyklu.