Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

5000 razy dziennie

System paletyzacji

Ten prowadnik w systemie paletyzowania jest narażone na duże obciążenia przy ponad 5000 cyklach dziennie. Poprzednio stosowany prowadnik nie wytrzymał obciążeń i często zawodził. Z drugiej strony prowadnik igus® Rol e-chain® z serii E4/4 jest w użytku od dwóch lat. Łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej w prowadniku e-chain® zapewniają niskie tarcie i redukcje potrzebnej siły napędzającej.


Staatliche Molkerei Weihenstephan, Janos Ambrus,
Freising, Niemcy

Palletising system  
Palletising system  
Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.
Więcej aplikacji z różnych sektorów
Nagroda vector