Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Do –40 °C

Szybki ruch w chłodni

Systemy drzwi w tej aplikacji gwarantują, że przepisane temperatury dla produktu i przechowywanie produktów łatwo psujących się, takich jak żywność są ściśle przestrzegane. Ponadto, system zasilania energią musi być również zaprojektowany dla tych warunków i również stosowalny w temperaturach do -40 st. C. Tutaj system Microflizz® od igus® demonstruje swoje zalety, które również spełniają wizualne wymagania inzynierów konstruktorów.


Coolit Isoliersysteme GmbH, Hans Barkmeyer,
Melle, Niemcy

Fast-running gate for refrigerator rooms  
Fast-running gate for refrigerator rooms  
Fast-running gate for refrigerator rooms  
Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.
Więcej aplikacji z różnych sektorów
Nagroda vector