Program dostawy Rol e-chain
Możliwe wysokości wewnętrzne od 32, 35, 42, 45, 56 i 80 mm oraz szerokości od 50 mm do kilku metrów
i są dostarczane prosto z magazynu. Dostępne są wszystkie możliwości podziału wewnętrznego i opcje montażu systemu igus® E4. Można stosować standardowe rynny prowadzące odpowiednich prowadników, które są dostępne prosto z magazynu. Rodzaje e-prowadników rolkowych są zasadniczo otwierane zatrzaskowo z obu stron. Dostępnych jest kilka materiałów i geometrii rolek (rolki profilowe itp.). Kulki ze stali nierdzewnej są standardem dla e-prowadników rolkowych. e-prowadnik rolkowy jest dostępny jako zmontowany system e-prowadników. Są one montowane przez specjalistów igus® z kablami chainflex® oraz zmontowanymi wtyczkami i złączkami zgodnie ze specyfikacją oraz odpowiednio zapakowane, aby ułatwić instalację. W zależności od długości przesuwu, e-prowadniki rolkowe są dostarczane na bębnie. W przypadku kabli z asortymentu chainflex®, obejmującego ponad 850 rodzajów, wybierane są w zależności od zastosowania — dajemy również gwarancję na cały system.
Obiekty tego typu są projektowane przez naszych inżynierów projektowych. Chętnie złożymy ofertę. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów.