System igus® do zastosowań wymagających szybkich ruchów obrotowych jako standardowy produkt

Standard dla ruchów obrotowych

RBR Do 600°, w zależności od Ø - minimalne siły przemieszczające oraz maksymalna żywotność dzięki dzielonej rynnie prowadzącej
Moduł obrotowy składa się z dwóch okrągłych elementów prowadzących. Jedna część rynny prowadzącej jest przymocowana do stacjonarnego obszaru systemu, a druga do obrotowego. Ponieważ moduły obrotowe mogą być obracane zarówno przez ich wewnętrzne, jak i zewnętrzne części, stały koniec e-prowadników można wybrać dowolnie. W modułach obrotowych stosowane są e-prowadniki z serii E4.1.
 

Maksymalny kąt obrotu: 600° (w zależności od systemu)

Maksymalny kąt obrotu w minimalnej przestrzeni montażowej

Szybkość obrotu do  360°/s

Lżejsze i bardziej kompaktowe niż statyczne rynny prowadzące

Minimalne siły przemieszczenia i maksymalna żywotność dzięki dzielonej rynnie prowadzącej

Modułowa konstrukcja z ustandaryzowanymi wariantami montażu

Mocowanie i prowadzenie wbudowane w rynnę prowadzącą



Typowe obszary zastosowań: Ogólna budowa maszyn i instalacji, systemy produkcyjne, transport materiałów, obrabiarki, roboty przemysłowe, technologia medyczna, turbiny wiatrowe, przejażdżki w parkach rozrywki, teleskopy satelitarne

Opcje

Z elementami mocującymi

Z uchwytami montażowymi

Elastyczne mocowanie do Twojej struktury
Z osłoną

Z osłoną

Łatwa do zintegrowania ochrona przed warunkami atmosferycznymi i UV
Wbudowane prowadzenie

Wbudowane prowadzenie

Kontrolowane, odporne na zużycie prowadzenie e-prowadnika w Twojej aplikacji
Rynna prowadząca rurowa

Rynna tuby

Otwarta konstrukcja zapewniająca ochronę przed brudem dzięki dodatkowym właściwościom ograniczającym wagę
Oszczędność miejsca dzięki e-prowadnikom RBR

Oszczędność miejsca dzięki e-prowadnikom RBR

Symetryczny podział wewnętrzny systemu i wypełnienie

Standardowe moduły obrotowe

Ceny i dostępność

Uwaga: Ceny nie obejmują e-prowadników i przewodów

Asortyment produktów:

Nr artykułu e-prowadnik Długość całkowita . prowadnik kablowy Kąt obrotu Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Wysokość Maks. ø przewodu
[mm] [°] [mm] [mm] [mm] [mm]
Dostawa 3-5 dni roboczych IE14.2.600.100 E4.21.050.048/160.0 1016 31 360 600 300 100 9,5 8 758,57 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych IE14.2.800.150 E4.21.100.100/160.0 1199 37 350 800 300 150 18 10 502,44 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych IE14.2.900.170 E4.32.10.075/200.0 1546 25 370 900 400 180 15 11 255,45 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych IE14.2.1200.220 E4.32.15.150/200.0 1882 31 380 1200 400 220 28 13 217,62 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych IE14.2.1500.230 E4.42.15.125/400.0 2509 35 360 1500 800 230 25 19 435,57 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych IE14.2.1800.280 E4.42.20.200/400.0 3179 45 360 1800 800 280 38 25 970,36 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych IE14.2.2400.300 E4.56.20.150/750.0 4163 43 360 2400 1500 300 30 37 381,66 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych IE14.2.2800.350 E4.56.25.250/750.0 5619 59 500 2800 1500 350 50 na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Uwaga: Ceny nie obejmują e-prowadników i przewodów


Mniej interfejsów dzięki statycznym modułom obrotowym

Te moduły obrotowe zawierają statyczną rynnę prowadzącą. Stały koniec e-prowadnika jest przymocowany do rynny prowadzącej, a ruchomy do obrotowej części maszyny. W modułach obrotowych stosowane są e-prowadniki z serii E4.1. Statyczne moduły obrotowe idealnie nadają się do łatwej instalacji w małych przestrzeniach.

Maksymalny kąt obrotu: 600° (w zależności od systemu)

Szybkość obrotowa do  180°/s

Modułowa konstrukcja z ustandaryzowanymi wariantami montażu

Mocowanie i prowadzenie wbudowane w rynnę prowadzącą


Typowe obszary zastosowań:
Ogólna budowa maszyn i instalacji, systemy produkcyjne/transport materiałów, roboty przemysłowe, technologia medyczna, turbiny wiatrowe, przejażdżki w parkach rozrywkowych, teleskopy satelitarne
 
Statyczny moduł obrotowy

Statyczny moduł obrotowy

Ceny i dostępność

Uwaga: Ceny nie obejmują e-prowadników i przewodów

Nr artykułu e-prowadnik Długość całkowita . prowadnik kablowy Kąt obrotu Zewnętrzna Ø Wewnętrzna Ø Wysokość Maks. ø przewodu
[mm] [°] [mm] [mm] [mm] [mm]
Dostawa 3-5 dni roboczych IE14.1.400.80 B15i.038.038/080.0 751 21 400 400 150 55 7,5 4 570,44 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych IE14.1.600.100 E4.21.050.048/160.0 1016 31 360 600 300 100 9,5 6 095,49 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych IE14.1.800.150 E4.21.100.100/160.0 1138 35 300 800 300 150 18 8 297,02 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych IE14.1.900.170 E4.32.10.075/200.0 1434 23 300 900 400 170 15 9 309,87 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych IE14.1.1200.220 E4.32.15.150/200.0 1770 29 300 1200 400 220 28 13 708,29 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych IE14.1.1500.230 E4.42.15.125/400.0 2241 31 300 1500 800 230 25 16 994,59 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych IE14.1.1800.270 E4.42.20.200/400.0 2643 37 300 1800 800 270 38 23 869,30 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

Uwaga: Ceny nie obejmują e-prowadników i przewodów


Obrotowe zasilanie PRM

Kompletny system z polimerową rynną prowadzącą o kącie obrotu 360°

Obrotowy system zasilania PRM to rynna polimerowa przeznaczona, na przykład, do małych maszyn pomiarowych i transportowych. Prowadnica jest odpowiednia także do zastosowań związanych z kamerami. Nie wymaga żadnych styków ślizgowych i jest zabezpieczona przed korozją.
Obrotowe zasilanie DMP

10 wskazówek dotyczących trwałego, obrotowego zasilania

Dziesięć cennych porad dla właściwej rynny prowadzącej dla modułów okrężnych, jeśli chcesz zaprojektować je samodzielnie. Unikaj błędów, które skracają żywotność Twojej instalacji, a nawet mogą powodować przestoje.
 
Z zawartości:
- Planowanie arkuszy prawidłowo
- Wskazówki dotyczące układania przewodów
- Ogranicz maksymalny kąt obrotu
- Generuj dane CAD dla rynien i całych modułów
 
Pobierz bezpłatnie teraz 10 wskazówek. Chętnie pomożemy Ci osobiście w każdej chwili.
Pobierz teraz porady dotyczące konstrukcji

Dostawa 3-5 dni roboczych