Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Szybkie obroty

Mocniej w okręgu

Do niedawna, nie można było kupić gdziekolwiek na świecie rozwiązania z dwoma kablami elektrycznymi o średnicy 65 mm, kilkoma mniejszymi kablami i pustymi rurami prowadzonymi w ruchu obrotowym +/- 190 st. Przy prędkości obrotowej 10 st/ sek. Poprzez stosowanie konsoli i wzmacniaczy, igus® twisterchain realizuje tą aplikację jako idealny system zasilania energii w ruchu obrotowym.


Neubert Industriemontage, Thomas Neubert,
Kempten, Germany

twisterchain®  
twisterchain®  
twisterchain®  
Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.
Więcej aplikacji z różnych sektorów
Nagroda vector