Seria | Wysokość wewnętrzna Hi [mm] | Wewnętrzna szerokość Bi [mm] | Szerokość zewnętrzna Ba [mm] | Wysokość zewnętrzna ha [mm] | Promień gięcia R [mm] | długości niepodparte max. [m] |
RX32 | 26/42 | 80 | 98,4 | 56 | 80 - 150 | 1,7 |
RX40 | 32/52 | 100 | 123 | 70 | 100 - 300 | 1,8 |
RX48 | 35/62 | 120 | 147,6 | 84 | 120 - 150 | 2,1 |
RX56 | 41/73 | 140 | 172,2 | 98 | 140 | 2,3 |
Maks. szybkość FLG / maks. przyspieszenie FLG(1) | maks. 10 [m/s] / maks. 100 [m/s2] | |
Klasa palności, igumid G | VDE 0304 IIC UL94 HB | |
Materiał - znamionowa temperatura pracy, °C | igumid G / -40° do +100° C | |
Maks. szybkość FLB / maks. przyspieszenie FLB(2) | maks. 3 [m/s] / maks. 6 [m/s2] |
Seria e-tub | Zastosowanie samonośne | Zastosowania wiszące | Zastosowania pionowe | Samonośne Montowane na boku | Zastosowania obrotowe | Zastosowania typu zygzak |
RX32 | ≤ 1,20 m | Na zapytanie | Na zapytanie | Na zapytanie | - | Na zapytanie |
RX40 | ≤ 1,50 m | Na zapytanie | Na zapytanie | Na zapytanie | - | Na zapytanie |
RX48 | ≤ 1,80 m | Na zapytanie | Na zapytanie | Na zapytanie | - | Na zapytanie |
RX56 | ≤ 2,00 m | Na zapytanie | Na zapytanie | Na zapytanie | - | Na zapytanie |