e-spool® w wersji standard oraz HD

e-spool - widok z boku Rysunek przedstawia widok systemu e-spool® z boku
1. Elastyczne zastosowanie - system zasilania jest możliwy w każdym kierunku
2. Ekonomiczne: twisterband umożliwia ruch obrotowy
3. Elastyczne zasilanie: prowadzenie różnych mediów w obrębie jednego systemu
4. Oszczędzające miejsce: e-prowadnik zwija się w zwartą całość
 
Dane techniczne
Szybkość vMaks. 1 m/s
Przyspieszenie amaks. 1 m/s²
Szybkość bocznaMaks. 1 m/s
Przyspieszenie bocznemaks. 1 m/s2 (promieniowa) /
0,25 m/s2 (osiowa)
Zakres temperatur0 - 70 °C / opcje HD: 0 - 80 °C
Pionowa masa wypełnieniamaks. 1 kg/m
Większa elastyczność:
 
W przeciwieństwie na przykład do styków ślizgowych, kable mogą być również połączone w celu przesyłania danych, sprężonego powietrza i cieczy, a przede wszystkim mogą być wymieniane lub modyfikowane w dowolnym momencie.
e-spool

e-spool® standard

e-spool standard

Wersja z jednym prowadnikiem twisterband:

Długość [mm]:

 

Nr art. Długość Masa    
  [mm] [kg]    
Dostawa 2 - 3 tygodni SP1.400.4000.01.L.0 4000 13,5 8 605,01 PLN Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie SPHD1.400.4000.01.L.0 4000 17,2 9 367,54 PLN Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie SPHD1.400.4000.01.R.0 4000 17,2 9 367,54 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SP1.400.4000.01.R.0 4000 13,5 8 605,01 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SP1.600.4000.03.R.0 4000 33 15 535,42 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SP1.700.7000.03.R.0 7000 38 16 503,03 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SP1.850.14000.03.R.0 14000 48 19 171,67 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SP1.600.4000.03.L.0 4000 33 15 535,42 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SP1.700.7000.03.L.0 7000 38 16 503,03 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SP1.850.14000.03.L.0 14000 48 19 171,67 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

R = wysunięcie w prawo, L = wysunięcie w lewo

Wersja z dwoma prowadnikami twisterband:

Długość [mm]:

 

Nr art. Długość Masa
[mm] [kg]
Czas dostawy na zapytanie SP2.600.4000.03.R.0 4000 40 18 106,40 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SP2.700.7000.03.R.0 7000 45 19 157,94 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SP2.850.14000.03.R.0 14000 55 22 521,82 PLN Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie SP2.600.4000.03.L.0 4000 40 18 106,40 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SP2.700.7000.03.L.0 7000 45 19 157,94 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 3-5 dni roboczych SP2.850.14000.03.L.0 14000 55 22 521,82 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

R = wysunięcie w prawo, L = wysunięcie w lewo


e-spool® HD

e-spool HD

Wersja z jednym prowadnikiem twisterband:

Długość [mm]:

 

Nr art. Długość Masa
[mm] [kg]
Czas dostawy na zapytanie SPHD1.600.4000.03.L.0 4000 52 17 880,98 PLN Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie SPHD1.700.7000.03.L.0 7000 56,5 18 893,00 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SPHD1.850.14000.03.L.0 14000 67 21 636,94 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SPHD1.600.4000.03.R.0 4000 52 17 880,98 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SPHD1.700.7000.03.R.0 7000 56,5 18 893,00 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SPHD1.850.14000.03.R.0 14000 67 21 636,94 PLN Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie SPHD1.1200.21000.01.0 21000 52 na zapytanie Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

R = wysunięcie w prawo, L = wysunięcie w lewo

Wersja z dwoma prowadnikami twisterband:

Długość [mm]:

 

Nr art. Długość Masa
[mm] [kg]
Dostawa 2 - 3 tygodni SPHD2.600.4000.03.L.0 4000 59 20 136,38 PLN Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie SPHD2.700.7000.03.L.0 7000 64 21 225,26 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SPHD2.850.14000.03.L.0 14000 74 24 993,85 PLN Dodaj do koszyka
Czas dostawy na zapytanie SPHD2.600.4000.03.R.0 4000 59 20 136,38 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SPHD2.700.7000.03.R.0 7000 64 21 225,26 PLN Dodaj do koszyka
Dostawa 2 - 3 tygodni SPHD2.850.14000.03.R.0 14000 74 24 993,85 PLN Dodaj do koszyka
Wiecej informacji na temat wybranego artykulu:
3D CAD 3D CAD
Zamówienie próbki Zamówienie próbki
Zapytanie o cene Zapytanie o cene
myCatalog myCatalog

R = wysunięcie w prawo, L = wysunięcie w lewo



Dostawa 3-5 dni roboczych
Dostawa 2 - 3 tygodni
Czas dostawy na zapytanie