Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Gotowy na wióry

Zastosowanie e-chain® w pile tarczowej.

Gotowy na trociny Dotyczy to również mechanicznej obróbki drewna. Dla tych aplikacji bardzo ważne jest aby zapewnić kompaktowe zasilanie energii, które jest odporne na zbierające się trociny. Tutaj pierwszym wyborem był prowadnik kablowy typu tuba R18840 i R158. Producent tych maszyn pozwolil dostrczyć prowadniki jako zmontowane wstepnie systemy readychain® gotowe do montażu.


Weeke Bohrsysteme GmbH, Theo Sudholt,
Herzebrock-Clarholz, Niemcy

e-chain® in the sawmill  
e-chain® in the sawmill  
Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.
Więcej aplikacji z różnych sektorów
Nagroda vector