Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Gorące wióry

Robot SCARA

Specjalna konstrukcja elementów łączących umożliwiła zastosowanie prowadnika triflex® R na robocie SCARA. Ten robot rozładowuje i ładuje przestrzeń roboczą; w tym samym czasie wykonuje obrót 270 st, 6 razy na minutę. Specjalne właściwości aplikacji to gorące wióry produkowane podczas procesu obróbki, które nie przylegają do prowadnika e-chain® i przez to ekstremalnie obniżonme są koszty obsługi.


INDEX Werke GmbH & Co. KG, Volker Schwohl,
Esslingen, Niemcy

SCARA robot
SCARA robot

Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.

Więcej aplikacji z różnych sektorów

Nagroda vector