Koszty konserwacji zostały drastycznie obniżone
Łącnie 38 metrów koryta prowadnicy zostało zainstalowanych w końcowym osadniku. Kable mają długość około 20 m; oprócz kabli elektrycznych do trzech pomp oraz ruchomego silnika, w korycie umieszczono 16 kabli komuniakcyjnych, jak również specjalny kabel magistrali. Poszczególne kable specjalne chainflex® firmy igus® z serii CF9, CF10 i CF31 mają zewnętrzną osłonkę z TPE i mogą być stosowane w temperaturach w zakresie od -25° do +100° z minimalnym promieniem zginania wynoszącym 5xd. Sprawdzone i przetestowane łańcuchy serii E2, typ 250.07.100.0 użyto jako łańcuchy zasilania energią.
Boczne przesunięcie do 150 mm powinno zawsze być doliczone do wzdłużnych zgarniaczy z serii tego typu. Aby skompensować takie boczne przesunięcie firma igus® rozwinęła oszczędny płynnie poruszający się koniec i zainstalowała go na ramieniu holującym mostu zgarniacza.
System pracuje bez żadnych problemów od momentu jego instalacji ponad 5 lat temu. Nie zaskakuje fakt, że firma Aggerverband jest zadowolona z rozwiązania, a usługa firmy igus® została wysoko oceniona.