Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Zmontowany system w rozładowywarce statku

Rozładowarka statków EMO, Holandia

Branża: Suwnica

Prowadnik: e-chain®: 2 x Heavy-duty roller chain 5050HD.12/18/12.300.0

Przesuw: ok.. 106 m

Prędkość: 4 m/s

Przyspieszenie: 0.8 m/s²

Wypełnienie: Suwnica: ok.. 25 kg/m


Dwie jednostki systemu e-chain® w zasilaniu napędu suwnicy.
Dostawa, montaż i obsługa po stronie igus®.

Ship unloading crane  
Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.
Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.