Długość samonośna — prosta FL G:
e-prowadnik ma naprężenie wstępne lub jest prosty.
Długość samonośna — z ugięciem FL B:
Ten e-prowadnik posiada ugięcie wynoszące ponad połowę wysokości e-prowadnika.
Krytyczne ugięcie:
Ugięcie jest większe niż dopuszczalna wartość dla FLB. Należy unikać montażu z krytycznym ugięciem.
Oś Y | Oś X | S | |
---|---|---|---|
Masa wypełnienia [kg/m] | Długość samonośna [m] | Przesuw [m] | |
Przykład referencyjny A: | 1,5 kg/m | 2,0 m | 4,0 m |
Standardowe wartości maksymalne prędkości i przyspieszenia (samonośna) |
FLG | FLB | ||
v maks. | [m/s] | 20 | 3 |
v szczyt | [m/s] | 50 | - |
a maks. | [m/s2] | 200 | 6 |
a szczyt | [m/s2] | 784 | - |