Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

e-prowadniki do specjalnych zastosowań

Materiał
zgodny z wymogami FDA

FDA  
e-prowadnik TH3

Wewnętrzne wysokości: 25,5 - 40mm

Alternatywa dla bębna kablowego

e-spool  
e-spool®

Wewnętrzne wysokości: 25,5 - 40mm

Ruchy
pionowe

pionowe  
podnośnik, systemy guidelok, zig-zag

Długie
przesuwy bez rynien

Duże odległości bez rynien  
Seria autoglide

Samoprowadzący się e-prowadnik

Długie przesuwy samonośne

Znaczne długości samonośne  
Poziomy guidelok

Z rynną górnego biegu

Zamknięta prowadnica

Zamknięta prowadnica  
basic flizz®, micro flizz®

Konserwacja predykcyjna

PPDS  
inteligentne tworzywa sztuczne isense, PPDS

Monitorowanie stanu i planowanie projektu

Unikanie
nagromadzenia
statycznego

e-prowadniki ESD  
igumid ESD

Usługa planowania projektu igus®

Planowanie projektów  
Usuwamy trudności nawet z najbardziej złożonych systemów zasilania!

  • Analiza i zbieranie niezbędnych informacji przeprowadzona na miejscu przez nasz zespół
  • Bezpłatna koncepcja projektu
  • Dopasowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania nowych instalacji lub aktualizacji
  • Konfekcjonowane, gotowe do podłączenia i precyzyjnie dopasowane
  • W tym montaż i uruchomienie

Porady

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Wysyłka i doradztwo

Osobiście:

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.
Soboty od 8:00 do 12:00.

Online:

24h