Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Długi przesuw w bliskim sąsiedztwie pieca

voestalpine Grobblech GmbH, Austria

Branża: Stalownia

e-chain®: 4040CR

Odległość przesunięcia: 99 m

Prędkość: 2.16 m/s

Przyspieszenie: 0.36 m/s²

Wypełnienie: ok.. 5.92 kg/m


Cztero-metrowe płyty są podgrzewane w piecach. Temperatury do 1200 st. C lub płomienie wydobywające się z pieca stawiają duże wymagania całemu zakładowi.

Steel mills  
Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.
Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.