Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Prowadnik z tworzywa w środowisku obróbki stali

Odlewnia i stalownia, Benxi, China

Branża: stalownia

e-chain®: 4040CR.25.250.H20.0

Przesuw: ok.. 10.5 m

Prędkość 60 m/min.

Przyspieszenie: 1 m/s²

Wypełnienie: ok.. 6.084 kg/m


Bardzo trudne warunki pracy, brud, kurz, pył, trudne wypełnienie, długi przesuw i wysokie temperatury. System działa od 2003 r.

Steel works  
Więcej na temat stosowanych produktów tutaj.
Więcej ciekawych aplikacji z różnorodnych gałęzi przemysłu można znalezć tutaj