Systemy odciążenia przewodów igus® zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o zastosowaniu w e-prowadnikach oraz przy wysokim poziomie dynamiki. Połączenie materiałów przewodów chainflex® oraz elementów kontaktowych z tworzyw sztucznych systemu odciążenia przewodów igus® zapewnia wysoką żywotność przewodów i maksymalną siłę trzymającą. Połączenie materiałów przewodów chainflex® oraz elementów kontaktowych z tworzyw sztucznych systemu odciążenia przewodów igus® zapewnia wysoką żywotność przewodów i maksymalną siłę trzymającą. igus® oferuje najlepsze pod kątem kosztów i korzyści rozwiązania dla szerokiej gamy zastosowań. Na przykład sprawdzone zaciski odciążenia przewodów chainfix dla znacznych długości przesuwu bądź wymagających zastosowań czy elementy odciążenia przewodów nugget zapewniające proste i ekonomiczne rozwiązania w zakresie odciążenia przewodów - systemy odciążenia przewodów igus® chainfix zostały przetestowane w warunkach eksploatacyjnych i od lat są stosowane przez klientów na całym świecie.
Długa żywotność w dynamicznych aplikacjach
Zintegrowane w elemntach mocujących KMA.
Duża wytrzymałość na rozciąganie poprzez rynny plastikowe
Pojedyncze części do stosowania przy konstrukcji szaf sterowniczych lub w inżynierii mechanicznej.
Akcesoria do systemów e-prowadnikowych igus®
Szybka instalacja nawet bez narzędzi.
Możliwych jest 2 do 3 pozycji jedna nad drugą.
Duża wytrzymałość na rozciąganie przy instalacji jednowarstwowej.
Do wszystkich uchwytów uchwytów mocujących z profilem C.
Łatwość montażu.
Łatwe w montażu, całe bez śrub
Do stosowania z pierwszym lub ostatnim ogniwem
Modularny system, a więc bardzo przydatny.
Oszczędza powierzchnię:
Średnica węża 4,3 do 14 mm.
System modułowy, indywidualne opcje systemów mocowania
Szybka instalacja
Standardowe połączenie śrubowe
Indywidualna produkcja od 1 sztuki.
Łatwe mocowanie przewodów, nawet w konstrukcjach stopniowych. Możliwa bezproblemowa modernizacja a także dostępne są różne złączki
Przy zastosowaniu w e-prowadnikach, mocowanie przewodów CFU o strukturze plastra miodu oszczędza czas, zwiększa elastyczność i zmniejsza zużycie materiału dzięki jego trybologicznie zoptymalizowanej sile zaciskowej. Różne przewody można mocować bez problemów w jednej warstwie.