Zamocować zestawy montażowe wewnątrz 3a lub na zewnątrz 3b (sprawdzić wytrzymałość mocowania). Zwrócić uwagę, aby zestawy montażowe i łączniki wystawały do połowy z korytka, a nakrętka ślizgowa była włożona poprawnie w ceownik.
Zestaw montażowy montażu wstępnego: Heavy Duty (alternatywa)
Zwrócić uwagę, aby zestawy montażowe wystawały do połowy z rynny.
Montaż: profil gumowy (opcjonalnie)
Profil gumowy jest skracany do długości korytka (standard 2 m) i ręcznie wciskany do odpowiedniego rowka. (rysunek pokazuje: lewą stronę. Prawa strona jest lustrzanym odbiciem. Powtórzyć dla wszystkich segmentów korytka.)
Łączenie i mocowanie: segmenty korytka
1 Złączyć poprzez zsunięcie obydwu elementów bocznych korytka (przewidzieć min. +2 mm luzu!).
2 + 3 Każdy segment korytka zakryć do połowy zestawem montażowym.
Ustawianie luzu i wyrównywanie segmentów korytka
1 Ustawić konieczny minimalny luz „Prowadnik/korytko" na 2 mm po obu stronach.
2 Sprawdzić, czy e-chain® przemieszcza się bez usterek i w sposób swobodny w kanale prowadzącym. W przypadku zasilania środkowego KMA zwrócić uwagę na szerokość KMA.
3 Po ustawieniu minimalnego luzu i wyrównaniu wszystkich elementów korytka należy dociągnąć wszystkie połączenia śrubowe korytka. Przy tym należy zwrócić uwagę na poprawną pozycję montażową nakrętki ślizgowej (patrz szczegóły). Momenty dociągania śrub mocujących zestawów montażowych: M6: 10 Nm / M8: 23 Nm