Niska waga, łatwy montaż i konstrukcja przyjazna dla przewodów.
E4.1L to idealny e-prowadnik na potrzeby inżynierii mechanicznej i wszelkiego rodzaju zastosowań wymagających optymalnego związku pomiędzy wymogami technicznymi a wydajnością ekonomiczną.
Zobacz, jak można zmniejszyć czas montażu za pomocą E4.1L i jakie cechy oferuje ten e-prowadnik E4.1L, dzięki którym wypełnianie jest szybkie i łatwe. E4.1L znacznie ułatwia dopasowywanie przewodów: poszczególne przewody można po prostu wyjąć, a nowe włożyć bez usuwania umieszczonych nad nimi przewodów.
Ze względu na węższe ogniwa zewnętrzne i geometrię poprzeczek można osiągnąć optymalny stosunek wymiarów wewnętrznych do zewnętrznych. W ten sposób uzyskuje się użyteczną przestrzeń w e-prowadniku.
Przetestowane przez igus®
Skuteczna testowana przestrzeń
Przy tej samej przestrzeni montażowej, w E4.1L można prowadzić kilka przewodów i węży.
... poprzeczki można całkowicie usunąć ... otwierane z jednej strony dla szybkiego wypełnienia i zamknięcia
Zasada działania:
Prosto i szybko
Dzięki ich konstrukcji, poprzeczki można nie tylko całkowicie usunąć z E4.1L, ale można je również odłączyć z jednej strony. W ten sposób poprzeczki są mocowane z jednej strony e-prowadnika, przewody można wkładać lub wyjmować, a e-prowadnik można zamknąć w mgnieniu oka.
Przetestowane przez igus®
Badania niszczące w laboratorium igus®
Poprzeczki mogą wytrzymać wysokie siły do 450 N Przetestowane w teście EW13-004
3... Przyjazny dla przewodów i elastyczny podział wewnętrzny
Dla dłuższej żywotności dzięki zaokrąglonej podstawie
... zmniejsz zużycie przewodów prawie o połowę ... mniej części, więcej możliwości ... elastycznie regulowany
Zasada działania:
Przyjazne dla przewodów poprzeczki z tworzywa sztucznego
Gładkie, przyjazne dla przewodów i zaokrąglone kontury zapewniają długą żywotność przewodów i węży. Dzięki kilku znormalizowanym elementom możliwy jest lepszy i bardziej przyjazny dla przewodów podział wewnętrzny.
Przetestowane przez igus®
Testy na zużycie
Dzięki nowym, zaokrąglonym separatorom zużycie przewodów zostało zredukowane prawie o połowę.
Test 3.748:Separator 301 kontra nowa wersja 45.1. Również w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest połączenie tworzyw sztucznych i materiału płaszcza.
Przykład zastosowania
Poprzeczki z tworzywa sztucznego w użyciu
W tym zastosowaniu zaokrąglone poprzeczki pomagają zwiększyć żywotność sprzętu do obróbki tworzyw sztucznych.
... możliwy poziom hałasu od 33 dB(A), zmierzone 44 dB(A) w przypadku serii igus® E4 ... wiele serii certyfikowanych przez TÜV (Technical Inspectorate) Rheinland
Zasada działania:
hamulec
Zasada jest prosta, ale niezwykle skuteczna. Ogranicznik w kształcie klina w e-prowadniku tłumi odgłosy uderzenia.
Przetestowane przez igus®
Test hałasu
Testujemy prowadniki igus® pod względem emisji hałasu w naszym własnym laboratorium. Wiele serii jest również sprawdzanych przez TÜV. Poziomy hałasu e-prowadników firmy igus® wynoszą na przykład od 33 dB(A) do 46 dB(A).
Test 4.381:E4.32 z poziomem hałasu operacyjnego ogranicznika poniżej 44 db(A), przy 1 m/s
Przykład zastosowania
Jeszcze mniej hałasu z podkładkami tłumiącymi
Jeśli hałas rozwijania musi być jeszcze bardziej zredukowany, pomocne mogą być opcjonalne podkładki tłumiące. Umożliwiają redukcję do 5 dB(A).
Maksymalne pochłanianie siły, a zatem wysoki stopień stabilności w przypadku długości samonośnych
... maks. możliwa samonośna waga wypełnienia do 600 kg/m ... max. długości samonośne (FLB) 7,0 m (+ 25% z opcjonalnym materiałem XXL)
Zasada działania:
Podwójny, prostokątny ogranicznik
Więcej niż dwa ograniczniki są bardzo trudne lub niemożliwe do zsynchronizowania Ze względu na prostokątną geometrię, rozkład siły jest znacznie lepszy niż w przypadku okrągłego ogranicznika (wzór na ciśnienie powierzchniowe, p = F/A). Pełen asortyment produktów E4.1L ma podwójny, prostokątny ogranicznik.
Przetestowane przez igus®
Badania niszczące w laboratorium igus®
Testujemy każdy produkt dostarczający energię pod kątem siły nacisku i łamania za pomocą maszyny testującej Zwick w laboratorium igus®, aby móc dostarczyć wiarygodnych informacji o maksymalnej wadze wypełnienia i długości samonośnej. Test EW13-004
Przykład zastosowania
Automatyczna maszyna spawalnicza z pionowym E4.1L
Podwójne, prostokątne ograniczniki i konstrukcja trzpienia i rowka e-prowadnika zapewniają wysoką stabilność boczną i optymalną ochronę przewodów nawet w przypadku pionowego e-prowadnika.
6... Pionowe ograniczniki (stop-dog) i duże trzpienie
Lepsze rozprowadzanie siły, a tym samym pochłanianie większych obciążeń oraz sił ciągnących/pchających
... możliwe siły ciągnące/pchające do 7000 N ... możliwa waga wypełnienia do 600 kg/m i więcej
Zasada działania:
Pionowy ogranicznik (stop-dog) i duzy trzpień
Dzięki przesuniętym ogranicznikom, siła jest kierowana przez trzy punkty, a mianowicie dwa ograniczniki i duży trzpień, zamiast centralnego absorbowania siły. Zmniejsza to obciążenie poszczególnych elementów, trzpienia i ograniczników do około 1/3.
Przetestowane przez igus®
Test wytrzymałości trwający 96 godzin - maksymalne długości samonośne
Sprawdzane jest maksymalne obciążenie w okresie 96 godzin. Zdjęcie pokazuje E4.1 z opcjonalnym materiałem "XXL", który pozwala na zwiększenie maksymalnej długości samonośnej o 25% do około 8 m.
Wysokie siły ciągnące/pchające i zmniejszone zużycie dzięki wąskim tolerancjom.
... możliwy przesuw ponad 600 m ... przyspieszenie 10 m/s² i więcej
Zasada działania:
Duże połączenie trzpień/otwór
Bliskie tolerancje i duże połączenia trzpień/otwór zapewniają wysoką siłę absorpcji siły ciągnących/pchających. Ze względu na wąskie tolerancje i wynikający z tego prawie całkowity brak luzu, można uzyskać ekstremalnie wysokie przyspieszenia, a także zmniejszyć zużycie.
Przetestowane przez igus®
Test rozciągania z maszyną testującą materiał Zwick
Testujemy każdy system dostarczania energii pod kątem wytrzymałości na rozciąganie w laboratorium igus® za pomocą maszyny testującej Zwick, aby uzyskać wiarygodne informacje na temat maksymalnego możliwego przesuwu i wartości przyspieszenia.
Test 3.992:Możliwa jest siła rozciągająca wynosząca ponad 30.000 N
Przykład zastosowania
E4.1L w maszynie do paletyzacji
W tym przykładzie e-prowadnik E4.1L jest używany w maszynie do paletyzacji skrzynek na napoje. Ze względu na szybkie ruchy maszyny, szczególnie ważne jest, aby prowadnik został zaprojektowany z myślą o wysokich szybkościach i stabilności.
Prosty bieg, wysoki stopień równoległości i wyjątkowa wytrzymałość
... naprzemienne wewnętrzne i zewnętrzne ogniwa zapewniają prosty bieg ... precyzyjna równoległość taśm e-prowadnika zapewnia trwałość
Zasada działania:
Zasada "ogniwo wewnętrzne/zewnętrzne"
W naprzemiennej kolejności, wewnętrzne i zewnętrzne ogniwa łączą się ze sobą, w wyniku czego bieg e-prowadnika jest szczególnie prosty. Dzięki temu e-prowadnik porusza się bardzo łatwo, a jednocześnie zwiększa trwałość produktu.
Przetestowane przez igus®
Test działania
Zasada "ogniwo wewnętrzne/zewnętrzne" jest testowana we wszystkich e-prowadnikach E4.1L
Przykład zastosowania
Montaż na miejscu przy długich przesuwach
Ten e-prowadnik jest prowadzony w rynnie prowadzącej, która ma minimalny luz. Jest to możliwe dzięki bardzo prostemu przebiegowi E4.1L i zapobiega zużyciu po stronie e-prowadnika.
Dla wysokiego stopnia stabilności przy przyspieszeniu bocznym i wysokiej sztywności skrętnej dzięki "funkcji blokowania"
... wagi wypełnienia 7,7 kg/m na 2 m długości samonośnej ... idealne do zastosowań z toczeniem bocznym lub wysokimi siłami skrętnymi
Zasada działania:
Konstrukcja trzpienia i rowka
Ogniwa blokujące prowadnika zapewniają bardzo wysoki stopień sztywności skrętnej e-prowadnika i duże długości samonośne, nawet w przypadku zastosowań z toczeniem bocznym.
Przetestowane przez igus®
Test łamania z maszyną testującą materiał Zwick
Tutaj również testujemy każdy system pod kątem maksymalnej nośności, dzięki czemu można uzyskać wiarygodne informacje na temat żywotności w naszym kalkulatorze żywotności online.
Test 4.099:2 metrowy e-prowadnik E4 z wagą wypełnienia 7,7 kg/m
Przykład zastosowania
Pozycja boczna w automatycznej maszynie spawalniczej
Można zobaczyć e-tubę E4.1L w pozycji bocznej w automatycznej maszynie spawalniczej. Chroni przewody przed iskrami, a dzięki konstrukcji trzpienia i rowka jest wyjątkowo stabilny w zastosowaniach, w których znajduje się w pozycji bocznej.
Szybko zmontowany, bez zmiany rozszerzalności materiału
... przyspieszenie do 784 m/s² ... te same materiały
Zasada działania:
Kilka części
Kilka części, które są wykonane z jednego materiału i gwarantują najmniejszy możliwy luz, są szczególnie ważne dla wysokich wartości przyspieszenia. Jednolity materiał jest idealnym rozwiązaniem w przypadku rozszerzania lub kurczenia spowodowanego różnicą temperatur.
Przetestowane przez igus®
Test szybkości
Szybkości do 10 m/s i więcej są stale testowane w laboratorium igus® w celu spełniania najwyższych wymagań.
Przykład zastosowania
E4 w instalacji testu zderzeniowego
Niezwykle wysokie przyspieszenia do 784 m/s² wymagają dokładnie dopasowanego i pozbawionego luzu układu zasilania. Kilka części to zapewnia.
Długa żywotność pomimo użycia w pozycji bocznej i długiego przesuwu
... podkładki przeciwdziałające zużyciu po bokach zapewniają długą żywotność ... ważne kryterium, szczególnie w przypadku zastosowań, w których jest on obracany o 90° ... gwarantowana dystans operacyjny 10 000 km i więcej
Zasada działania:
Podkładki przeciwdziałające zużyciu
Podkładki przeciwdziałające zużyciu na boku E4.1 zapewniają, że ten e-prowadnik wytrzyma duży nacisk i ma również długą żywotność.
Przetestowane przez igus®
Przetestowana długość przesuwu
W testach wytrzymałościowych testuje się żywotność e-prowadników w teście ścieralności oraz podczas długich przesuwów. Każdy e-prowadnik może osiągnąć całkowitą dystans przesuwu wynoszącą co najmniej 10.000 km, a często znacznie więcej
Przykład zastosowania
Okrągłe zastosowanie "RBR" z e-prowadnikami obróconymi o 90°
Dzięki podkładkom przeciwdziałającym zużyciu możliwe są duże średnice kół z wysoką wagą wypełnienia. W tej głowicy żurawia, bocznie toczący się e-prowadnik wykonuje obrót o 400°.
12... Przyjazne dla przewodów poprzeczki z tworzywa sztucznego
Dla jeszcze dłuższej żywotności przewodów ze względu na zaokrągloną konstrukcję
... przewody z poprzeczkami z tworzywa sztucznego wytrzymują najdłużej ... brak deformacji strukturalnych, gdy oddziałuje siłą z zewnątrz
Zasada działania:
Przyjazne dla przewodów poprzeczki z tworzywa sztucznego
Gładki, przyjazny dla przewodów, wewnętrzny kontur i zaokrąglone poprzeczki zapewniają długą żywotność przewodów i węży. W testach stwierdzono, że kombinacja poprzeczek z tryb-zoptymalizowanego tworzywa sztucznego z jednej strony i materiału płaszcza przewodów z drugiej zapewnia najdłuższą żywotność przewodów.
Przetestowane przez igus®
Test poprzeczek z tworzywa sztucznego
Zużycie przewodu na poprzeczkach z tworzywa sztucznego: Płaszcz wykonany z szerokiego zakresu materiałów wykazuje najlepsze wyniki zużycia z poprzeczkami z tworzywa sztucznego. Ponadto, w porównaniu do poprzeczek aluminiowych, nie mogą one ulegać deformacji strukturalnej, gdy oddziałuje na nie siła z zewnątrz.
Przykład zastosowania
Koparka węgla
Oczywiście, zużycie odgrywa dużą rolę w tak trudnych zastosowaniach, jak tutaj w koparce węglowej. W tym kontekście między innymi przewody hydrauliczne są prowadzone w e-prowadniku, a awaria może być bardzo kosztowna.
Łatwa wstępna konfiguracja z podziałem wewnętrznym zapewnia bezpieczną retencje nawet w przypadku "zastosowań z toczeniem bocznym".
... ułatwia wstawianie elementów podziału wewnętrznego, które można blokować w odstępach co 5 mm ... absolutnie równe, brak zużycia przewodów w wyniku skalowania
Zasada działania:
Skala poprzeczek
Skalowalne poprzeczki są standardem dla wszystkich modeli E4. Dzięki temu wstępna konfiguracja z elementami podziału wewnętrznego jest łatwiejsza i skraca czas montażu. Separatory z zaczepami można umieszczać na poprzeczce w odstępach 5 mm i będą pewnie trzymać się na miejscu (ok. 25 kg siły trzymania separatora w pozycji zablokowanej). Elementy dystansowe nie są konieczne do zastosowań z toczeniem bocznym.
Przetestowane przez igus®
Zużycie przewodu
Przeprowadzamy długotrwałe testy wszystkich przewodów chainflex® pod kątem zużycia i żywotności w ciągłym ruchu. Testujemy również przewody specyficzne dla klienta, aby przewidzieć żywotność systemu.
Przykład zastosowania
E-prowadnik E4.1L wiszący bocznie
Kable prowadzone bezpiecznie i niezawodnie w prowadniku E4.1L, który został obrócony o 90 °. Interakcja materiału e-prowadnika i materiału płaszcza jest decydującym czynnikiem, jeśli chodzi o żywotność.
Dostępne jako e-prowadnik i e-tuba w 4 rozmiarach o wielu szerokościach
... poprzeczka rozszerzająca do węży o średnicy do 300 mm
Zasada działania:
Akcesoria i dodatki
Różnorodne dodatki sprawiają, że system E4.1L jest bardzo elastyczny i dostępny z magazynu. Na przykład, istnieją poprzeczki rozszerzające do trzymania węży o średnicy do 300 mm lub różne opcje tłumienia hałasu.
Przetestowane przez igus®
Test ogniwa rozszerzającego
Dzięki dodatkowemu ogniwu rozszerzającemu możliwe są szerokości do 2000 mm.
15... Dobra ochrona przed brudem i opiłkami do 850 ° C
Dla ochrony twojego przewodu
... gorące wióry o temperaturze do 850 ° C nie mogą się wtopić ... wyjątkowo szczelna konstrukcja, a jednocześnie łatwa do otwarcia
Zasada działania:
Dla ochrony twojego przewodu
E-tuby igus® są z powodzeniem stosowane do ochrony przed wiórami przez prawie 20 lat. Pył, brud, olej, agresywne środowisko, wilgoć, niskie temperatury i wysokie temperatury nie mają wpływu na solidne systemy zasilania z tworzywa sztucznego. Wióry o temperaturze do 850 ° C po prostu odbijają się od opcjonalnego materiału HT - nie mogą wtopić się w materiał.
Przetestowane przez igus®
Ilość wiórów, które wtopiły się w materiał w stosunku do temperatury
W teście 20 g gorących wiórów (200 do 850 ° C) wprowadzono w kontakt z różnymi materiałami Grafika pokazuje ilość wiórów, które wtopiły się w materiał. Zwycięzcą testu jest igumid HT z gorącymi wiórami do 850 °C
Przykład zastosowania
E-tuby E4 we frezarce.
Bezpieczna ochrona przed gorącymi wiórami jest zapewniona przez e-tubę w przypadku tej frezarki bramowej używanej do wytwarzania punktów tramwajowych. Pomimo olbrzymiej ilości wyprodukowanych wiórów i wysokich temperatur, frezarka może bez problemów działać dzięki e-tubie igus®.
... umożliwia dodatkowe prowadzenie przewodów w późniejszym czasie ... łatwe do rozszerzenia za pomocą TUB-ów
Zasada działania:
Rozszerzenie TUB
TUB-y mogą być mocowane z boku E4.1L, aby peszle mogły być prowadzone równolegle do e-prowadnika. Mają funkcję, która ułatwia zakładanie klipsów PMA.
Przetestowane przez igus®
Prowadź peszle bezpiecznie
Klips z boku E4.1L ułatwia spinanie peszli, dzięki czemu można je bezpiecznie prowadzić wzdłuż e-prowadnika.
Przykład zastosowania
TUBy w użyciu
Rozszerzenie TUB jest używane wszędzie tam, gdzie dodatkowe przewody muszą być prowadzone z mocą wsteczną. Równoległe prowadzenie peszli jest szczególnie popularne w inżynierii mechanicznej.
... e-prowadnik dla rozwiązań z naprężeniem wstępnym lub bez ... korygująca obróbka termiczna nie jest konieczna, dostępny z magazynu
Zasada działania:
Bez naprężenia wstępnego:
E-prowadnik z napręzeniem wstępnym można szybko przekształcić w wersję NC, po prostu obracając zewnętrzne ogniwa. Wersje NC są potrzebne tylko w przypadku bardzo specjalnych zastosowań, takich jak instalacje wiszące lub gdzie przestrzeń jest ograniczona.
Przetestowane przez igus®
Testowanie specjalnych aplikacji
Testowane są również produkty do specjalnych zastosowań, takich jak ten sprzęt do przechowywania i wyszukiwania. Na przykład system guidelok slimline F, który zapobiega wychylaniu się e-prowadników w urządzeniach do przechowywania i wyszukiwania.
Przykład zastosowania
Wisząca instalacja w maszynie do paletyzacji
Zwłaszcza w instalacjach wiszących lub w miejscach o ograniczonej przestrzeni, pierwszym wyborem jest e-prowadnik bez naprężenia wstępnego. Dzięki doskonałej stabilności E4.1L jest idealnym rozwiązaniem dla takich aplikacji.
... nadają się do węży o średnicy zewnętrznej do 137 mm ...
Zasada działania:
Otwierane poprzeczki rozszerzające
E4.1L można uzupełnić o dodatkowe poprzeczki, które zwiększają rozmiar wnętrza e-prowadnika. Poprzeczki można montować na różne sposoby: z jednej lub z obu stron, naprzemiennie z normalnymi poprzeczkami i kombinacjami wszystkich tych opcji.
Przykład zastosowania
Poprzeczki rozszerzające w obróbce drewna
W przypadku tej maszyny do obróbki drewna i kanapek, e-prowadnik był wyposażony w poprzeczki rozszerzające, aby utrzymać wąż ssący do usuwania trocin. Poprzeczki rozszerzające utrzymują wąż stabilnie w systemie zasilania i są otwierane.
Wszechstronna ochrona, a jednocześnie szybkie wypełnianie przewodami
... łatwo dostępny z góry lub z dołu ... z lepszym uszczelnieniem niż wiele konkurencyjnych produktów, a mimo to łatwy do otwarcia
Zasada działania:
Pokrywy zawiasowe
Pokrywy zamkniętych e-tub E4.1L można łatwo otworzyć i całkowicie usunąć. Ułatwia to wkładanie przewodów, a e-tuby mogą być również zamykane bardzo szczelną pieczęcią.
Test> Przebadano pod kątem wymagań IP najbardziej szczelne e-tuby igus®
W laboratorium igus® szczelność e-tub jest testowana w ekstremalnych warunkach. W ten sposób można opracować metodę maksymalnej ochrony przewodów, a ograniczniki pozostaną całkowicie wolne od wiórów.
Przykład zastosowania
e-tuba do ochrony przed wiórami i brudem
Przykład pokazuje e-tubę używaną w maszynie,w której ma chronić przewody przed wiórami i brudem od momentu jej uruchomienia. E-tuba jest jednak łatwa do otwarcia, gdy trzeba włożyć nowe przewody lub wymienić stare.
... ochrona przed wiórami do przedniej krawędzi e-tuby ... może być doposażona w zintegrowany profil C do instalacji systemu redukcji naprężenia ... uniwersalne połączenie
Zasada działania:
Uszczelniony dookoła
Można go zmodernizować i jest wysoce szczelny. Zamontowany z przodu szczelny polimerowy i metalowy element mocujący (KMA) zatrzymuje brud i wióry, zapewniając idealną ochronę przewodów.
Przetestowane przez igus®
Test KMA w obrabiarkach
Dzięki szczelnym KMA zamknięto ostatnią "lukę" w aplikacjach w środowisku roboczym obrabiarek. Odporne na wióry elementy mocujące z tworzywa sztucznego i metalu mają zintegrowane szyny typu C i chronią przewód aż do przedniego końca e-prowadnika, a jednocześnie umożliwiają mocowanie przewodów (za pomocą zacisków do mocowania przewodów CFX).
Przykład zastosowania
KMA w użyciu na e-prowadniku obróconym o 90°
Z przodu e-prowadnik w tym przykładzie posiada kołnierz i jest chroniony dookoła za pomocą elementu KMA.
21... System mocowania przewodów dla przewodów elektrycznych
Bezpieczne mocowanie przewodów i węży
... trzykrotnie większa wytrzymałość na rozciąganie w zaciskach chainfix igus® ... również odpornych na olej, chłodziwo i wodę
Zasada działania:
System mocowania przewodów
Systemy mocowania przewodów igus® zostały opracowane specjalnie do stosowania w e-prowadnikach i dynamicznych aplikacjach. Połączenie materiałów przewodów chainflex® i stykających się z nimi polimerowych elementów systemów mocowania przewodów chainfix zostało zaprojektowane z myślą o wytrzymałości przewodów i maksymalenj sile trzymającej.
Przetestowane przez igus®
Zacisk w teście wytrzymałości na rozciąganie
Wytrzymałość na rozciąganie zacisku igus® chainfix jest ponad trzykrotnie większa niż w przypadku ogólnie dostępnych systemów mocowania przewodów.
Przykład zastosowania
Mocowanie przewodów w obrabiarkach
Niezawodne i bezpieczne mocowanie przewodów dla mediów, danych i sterowania dostarczane z gotowym do montażu systemem readychain® dla obrabiarek.
Materiał ESD chroniący przed obciążeniami statycznymi
... materiał i konstrukcja trzpienia i rowka zapewniają stałą przewodność elektryczną.
Zasada działania:
Zapobieganie statycznym obciążeniom dzięki igumid ESD
Materiał igumid ESD gwarantuje długotrwałą i bezobsługową przewodność przez wiele lat dzięki zawartym w nim dodatkom. Aby to zapewnić, każdy element e-prowadnika musi być całkowicie przewodzący.
Przetestowane przez igus®
Test przewodności
Materiał igumid ESD został przetestowany przez ponad 10 milionów cykli w centrum technicznym igus®, dzięki czemu spełnia bardzo wysokie wymagania. Ciągła kompleksowa przewodność jest mierzona we wszystkich e-prowadnikach z materiałem ESD. Tylko produkty, które przejdą test, otrzymują pieczęć testową i są wysyłane do klientów.
1 244 przewodów chainflex® i ponad 4000 konfekcjonowanych przewodów napędowych z magazynu
... Od 1 metra, bez kosztów cięcia, bez minimalnych ilości ... chainflex® działa lub zwracamy pieniądze ... Gwarancja na 36 miesięcy
Zasada działania:
Szeroki zakres przewodów
Elastyczne przewody używane w e-prowadnikach lub robotach, wymagają specjalnej konstrukcji i wyprodukowania tak, aby wytrzymywały wiele cykli, duże szybkości i przyspieszenia, a także wymagające warunki środowiskowe. Kompatybilność elektromagnetyczna i zgodność z normami oraz wytycznymi takimi jak NFPA 79, UL, CSA, VDE, Inter- i Profibus również jest uwzględniona. Asortyment igus® chainflex® zawiera odpowiednie przewody do bardzo różnych zastosowań.
Wszystkie przewody chainflex® są zawsze testowane w realistycznych warunkach. Wmontowane w e-prowadnik również w ruchu, jak tutaj w komorze klimatycznej igus® w temperaturze -40 ° C.
W tej automatycznej tokarce wielowrzecionowej CNC każda pozycja robocza musi być niezawodnie zasilana mediami, energią i sygnałami. Doskonała swoboda ruchów na wszystkich osiach wymaga znacznej wytrzymałości i niezawodności przewodu.