Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69

Łańcuchy energii, z przyjazną instalacją, do dźwignic użytkowanych w pomieszczeniach.

Wypracowana konstrukcja dachu w Therme Bad Wörishofen stanowi przykład stosowania e-chain® w specjalnych projektach.

Podwozie dla budowniczych basenów

Firma Bang skonstruowała podwozie do 40 m x 40 m ruchomego dachu w Therme in Bad Wörishofen. 25 kabli chainflex® biegnących w e-chain® zapewnia konieczne sygnały sterowania oraz zasilanie do przełącznika końcowego i silników.
Dzięki projektowi z wykorzystaniem e-chain®, można zaoszczędzić około 100 m kabla oraz zmniejszona jest masa dachu. Zastosowanie łańcuchów energii było tu nieuniknione, gdyż drogi kabli musiały być zminimalizowane ze względu na ograniczone miejsce. Dostępna była tylko przestrzeń około jednego metra. Ponadto zostały zastosowane mniejsze przekroje.

Ciężkie warunki środowiskowe Therme nie spowodowały problemu z bezobsługową konstrukcją dachu od wielu lat.

Seria typu E2 firmy igus®

Łańcuch energii w dźwignicach wewnątrz pomieszczeń.

 
Aluminiowe koryto prowadnicy

Pomimo nowoczesnej technologii jest to optycznie najbardziej odpowiednie rozwiązanie dobrze działające w niekorzystnych warunkach. Warunki środowiskowe w Therme są ciężkie: Woda uzdatniana tlenem i chlorem tworzy agresywną mieszaninę. Aby zapobiec zagrożeniu spowodowanemu przez korozję wybrano aluminiowe koryta do łańcuchów energii. Rozwiązanie z zasilaniem energetycznym sprawdziło się. I gdy dzisiaj jest otwierany dach, porusza się on jak w bajce.

W firmie Bang Kransysteme GmbH & Co. KG, były stosowane łańcuchy energii typu E2, seria 250 i 350/3500.

Na wpółwykończona struktura dźwigni, łańcuch energii igus®

Łańcuch energii systemu E2/000.

 
More on applied products here
Further interesting applications from extremely diverse areas can be found here.