Ekstremalne użytkowanie poprzez kurz dachówkowy w przemyśle budowniczym
Wienerberger AG, Germany
Zastosowanie: Przenośniki w cegielniach
e-chain®: 5050.40.200.0
Odległość przesunięcia: 20 m
Prędkość: 1 m/s
Przyspieszenie: 1 m/s²
Wypełnienie ok.: 7 kg/m
Silne zapylenie poprzez pył ceglany, wytwórnia dziła od 5 lat, prowadnik wypełniony między innymi kablem Cf9, temperatury do +50 st. C, około 200 000 podwójnych cykli na rok.
Pliki cookies są ważne dla prawidłowego działania witryny internetowej. Aby usprawnić działanie witryny internetowej, korzystamy z plików cookies w celu przechowywania informacji o użytkowniku. Dzięki temu możemy zapewnić bezpieczne logowanie, zbierać informacje statystyczne w celu ulepszenia funkcjonalności witryny internetowej, a także dostosowywać prezentowane treści do indywidualnych potrzeb użytkowników. W celu zapoznania się ze szczegółowym opisem używanych przez nas plików cookies oraz informacjami dotyczącymi cofnięcia zgody na używanie plików cookies, prosimy kliknąć odnośnik „Polityka dotycząca ochrony danych osobowych“.