ok. ±10° skrętu na ogniwo prowadnika
Wysoka wytrzymałość na rozciąganie dzięki przegubowi kulkowemu
Opcja z prętem sprężystym dla częściowej kontroli kierunku oraz wzmocnienia
Nie są potrzebne żadne elementy nośne, takie jak stalowe przewody, sprężyny itp.
Zróżnicowany zakres akcesoriów
Opcjonalne systemy odciągu niezawodnie prowadzą e-prowadniki 3D wzdłuż ramienia robota i zapobiegają tworzeniu się pętli
TRC — Bezpieczny, zamknięty, odporny na wióry
Gładka i wytrzymała obudowa chroniąca przed przeszkadzającymi krawędziami
Wysoka stabilność skrętna
Można dowolnie skracać lub wydłużać
3 do 6 osi w robotach
Obrabiarki wieloosiowe
Mokre i zimne komory
Aplikacje malarskie i ESD
Narażenie na piasek i kurz
Silniki liniowe
Ogólna inżynieria mechaniczna, itp.
W przeciwieństwie do tymczasowo przewodzących powłok lub niestabilnych środków antystatycznych, zastosowane dodatki oferują długotrwałe i niewymagające konserwacji przewodnictwo. Przewodnictwo poszczególnych komponentów e-prowadnika nie wystarczy: cały e-prowadnik od jednego końca do drugiego musi mieć ciągłą przewodność. Wszystkie produkty w tym katalogu są zoptymalizowane pod tym względem, a ciągłe przewodnictwo jest mierzone i udokumentowane przed dostawą dzięki testowi 100%.
Tylko e-prowadniki, które przeszły ten test posiadają pieczęć zatwierdzającą i są dostarczane. Kolor prowadników triflex R jest wyjątkowy, ponieważ nie są one popielate (≈RAL 7015), ale czarne, podobnie jak ≈RAL9004. Niestety utrudnia to nieco odróżnienie od standardowych materiałów. Jest to jednak jasno określone za pomocą oznakowania materiału.