Podział wewnętrzny dla wszystkich serii triflex R
Wybierając odpowiedni rozmiar triflex R, należy zarezerwować miejsce na wszystkie przewody elektryczne, pneumatyczne i mediów. Jest to konieczne, aby skompensować siły, które występują w wyniku ruchów względnych między e-prowadnikiem a przewodami, a także między samymi przewodami.
Przewody należy układać z wystarczającym luzem.Następujące wartości można przyjąć jako praktyczne zasady. Suma przekrojów przewodów nie powinna przekraczać 60% przekroju efektywnego. Ponadto należy zachować wymaganą przestrzeń 10% lub co najmniej 1 mm do następnego przewodu lub e-prowadnika. Najszybszym i najłatwiejszym rozwiązaniem do znalezienia właściwego wypełnienia triflex R jest
konfigurator podziału wewnętrznego, w którym dostępne są wszystkie serie triflex R